/content/sps/de/de/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Zentrale Komponenten

    Abdeckplatte blind

    Abdeckplatte blind für Zimmerbus-Weiche, -Repeater, -Abschluss (aktiv/passiv).

    Overview

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 88910A3N

    Abdeckplatte blind für Zimmerbus-Weiche, -Repeater, -Abschluss (aktiv/passiv).

    Nutzung in Verbindung mit Dichtsatz zur Erhöhung der IP-Schutzklasse (IP x4).

    Zusätzliche Informationen

    Antimikrobiell beschichtet

    Zubehör

    88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach
    88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach
    88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

    Specifications

    Andere

    • Montage
      • Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
    • Dimensions
      • B: 68 mm  H: 68 mm
    • Material
      • PC + ABS - FR
    • Farbe
      • Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)

    Andere

    • Montage
      • Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
    • Dimensions
      • B: 68 mm  H: 68 mm
    • Material
      • PC + ABS - FR
    • Farbe
      • Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
    • Montage : Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
    • Dimensions : B: 68 mm  H: 68 mm
    • Material : PC + ABS - FR
    • Farbe : Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    88910A3N
    Abdeckplatte blind
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-n88910a3-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    88910A3N
    Abdeckplatte blind
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-n88910a3-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    88910N3
    Abdeckplatte für Abwurfsteck-
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-70005bz-primaryimage
    88910N3
    Abdeckplatte für Abwurfsteck-
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-70005bz-primaryimage