/content/sps/de/de/search-results.html

    Zentrale Komponenten

    DECT-Basisstation für den Feuchtbereich

    Gehäuse spritzwassergeschützt (IP54, Umweltklasse III). Sonstige Ausführung identisch zu Basisstation 790D130.

    Overview

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 790D131

    Gehäuse spritzwassergeschützt (IP54, Umweltklasse III). Sonstige Ausführung identisch zu Basisstation 790D130.

    Leistungsmerkmale
    • 1 Basisstation für max. 4 gleichzeitige Sprachkanäle
    Zusätzliche Informationen

    Artikel nicht mehr verfügbar

    Lieferumfang

    DECT-Basisstation für den Feuchtbereich, Anschlusskabel (2 m), Anschlussbox und Schutzgehäuse IP54

    Specifications

    Andere

    • Version
      • Wandmontage (außen)
    • Gewicht
      • ca. 200 g
    • Leistungs-aufnahme
      • 1,5 W Watt
    • Dimensions
      • B: 180 mm  H: 180 mm  T: 90 mm  (inkl. Antenne)
    • Umgebungstemperatur
      • 0 °C ... 40 °C

    Andere

    • Version
      • Wandmontage (außen)
    • Gewicht
      • ca. 200 g
    • Leistungs-aufnahme
      • 1,5 W Watt
    • Dimensions
      • B: 180 mm  H: 180 mm  T: 90 mm  (inkl. Antenne)
    • Umgebungstemperatur
      • 0 °C ... 40 °C
    • Version : Wandmontage (außen)
    • Gewicht : ca. 200 g
    • Leistungs-aufnahme : 1,5 W Watt
    • Dimensions : B: 180 mm  H: 180 mm  T: 90 mm  (inkl. Antenne)
    • Umgebungstemperatur : 0 °C ... 40 °C
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list