/content/sps/de/de/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell!          Click here to get started.

    Zentrale Komponenten

    Zimmerbus-Abschluss passiv

    Der passiv Bus-Abschluss schließt den Zimmerbus (Daten und Audio) mit der zugehörigen Impendanz ab.

    Overview

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 72639A

    Der passiv Bus-Abschluss schließt den Zimmerbus (Daten und Audio) mit der zugehörigen Impendanz ab.

    Zubehör

    88910A3N Abdeckplatte blind

    Specifications

    Andere

    • Schutzart
      • IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
    • Befestigung
      • in uP-Dose, DIN 49073
    • Dimensions
      • B: 71 mm  H: 71 mm
      • T: 25 mm  (Einbautiefe)

    Andere

    • Schutzart
      • IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
    • Befestigung
      • in uP-Dose, DIN 49073
    • Dimensions
      • B: 71 mm  H: 71 mm
      • T: 25 mm  (Einbautiefe)
    • Schutzart : IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
    • Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
    • Dimensions : B: 71 mm  H: 71 mm|T: 25 mm  (Einbautiefe)
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list