/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website wird derzeit einer planmäßigen Wartung unterzogen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    central components

    Einphasen-Netzgerät 24 V DC (20 A)

    Einphasen-Netzgerät (20 A) für die konstante Gleichstromversorgung der Rufanlage gemäß DIN

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 89954R6

    Einphasen-Netzgerät (20 A) für die konstante Gleichstromversorgung der Rufanlage gemäß DIN

    VDE 0834-1: 2016-06, Erfüllung der EN60601-1, 2xMOPP. UL/CSA 60601-1 (E213214) zertifiziert.

    Kompakte Bauform durch voll integrierte primärgetaktete Schaltungstechnik. Pro Strang max. 10A

    Ausgangsstrom (separate Absicherung erforderlich) für flexible Energieversorgung der Rufanlage

    sowie deren Komponenten. Spannungsbereich einstellbar, zur Adaption an lokale Anforderungen.

    DC-OK-Signal (LED/Relais) zur weiteren Störungsverarbeitung gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06.

    Ausgestattet mit Push-In Anschlüssen zur einfachen Verdrahtung (max. 6 mm²). Geeignet zur

    Hutschienenmontage in der Unterverteilung.

    Leistungsmerkmale

    Anschlüsse Ausgang:

    • Push-In, max 2,5 mm² (Eingang)
    • Push-In, max 6,0 mm² (Ausgang)
    • Erdableitstrom:


    Signalisierung DC-OK:

    • Uout > 21,5 V DC (LED)
    • Uout > 21,5 V (typ.) max. 30 V/1A (Relais)


    Empfohlener Leitungsschutzschalter:

    • 20 A (Charakteristik B/C)


    Einschaltstrombegrenzung:

    • < 30 A, NTC
    Zubehör

    89954C8 USV-Modul 24 V DC (20 A) für Netzgerät 20 A

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    89954R6
    Einphasen-Netzgerät 24V DC (20A)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-89954r6-xxxxx-gepe-sf3c-01-1
    89954R6
    Einphasen-Netzgerät 24V DC (20A)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-89954r6-xxxxx-gepe-sf3c-01-1