/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website wird derzeit einer planmäßigen Wartung unterzogen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    central components

    Netzgerät/USV 230 V AC-24 V DC 0.8 A

    Gerätekombination aus Einphasen-Netzgerät (0,8 A) für die konstante Gleichstromversorgung sowie unterbrechungsfreier Stromversorgung (Online DC-USV) von selektiven Einheiten des Patienten-Rufssystems.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 89954C9

    Gerätekombination aus Einphasen-Netzgerät (0,8 A) für die konstante Gleichstromversorgung sowie unterbrechungsfreier Stromversorgung (Online DC-USV) von selektiven Einheiten des Patienten-Rufssystems. Kompakte Bauweise durch moderne primärgetaktete Schaltungstechnik mit integriertem Batteriemodul, vorbereitet auf eine Hutschienenmontage in der Unterverteilung. Der Ausgang des Netzgerätes ist leerlauf-, überlast- und kurzschlussfest.

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    89954C9
    NetzgerätUSV 230VAC-24VDC 0.8A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc89954c-9xxxx-gepe-sf3c-00-1
    89954C9
    NetzgerätUSV 230VAC-24VDC 0.8A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc89954c-9xxxx-gepe-sf3c-00-1