/content/sps/de/de/search-results.html

    central components

    Multimode Faser SC-LC Sx

    Hochwertiges Fiber Optic Patchkabel Multimode 50/125 µm, Duplex, LC auf SC, Länge 2 m. Zur Verbindung des GBIC Moduls (SC) mit einem Patch-Panel (LC).

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 79823F1

    Hochwertiges Fiber Optic Patchkabel Multimode 50/125 µm, Duplex, LC auf SC, Länge 2 m. Zur Verbindung des GBIC Moduls (SC) mit einem Patch-Panel (LC).

    Leistungsmerkmale
    • 1000BASE Standard
    • SC/LC Verbinder
    • 50 µm Multimode Fiber (MMF) Kabel
    • Fasertyp: Multimode 50 µm
    • Geschwindigkeit: 1000 Base SX
    • Länge: 2 m
    • Stecker 1: LC
    • Stecker 2: SC
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    79823F1
    Multimode Faser SC-LC Sx, 2m
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc79823f1-xxxxx-gepe-sf3c-00-1
    79823F1
    Multimode Faser SC-LC Sx, 2m
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc79823f1-xxxxx-gepe-sf3c-00-1
    79823Z1
    Verbinder RJ21 inkl. Patchboard
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-79823z1-primaryimage
    79823Z1
    Verbinder RJ21 inkl. Patchboard
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-79823z1-primaryimage
    79823Z2
    Telefonverbinder RJ21 - open
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-79823z2-primaryimage
    79823Z2
    Telefonverbinder RJ21 - open
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-79823z2-primaryimage