central components
System-Switch, 8-Port, 24 V DC
Gigabit Ethernet Switch für ein hohes Maß an Datendurchsatz und Flexibilität im Zentralen- und Stationsbereich.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Artikel-Nr.: 79823C3
Gigabit Ethernet Switch für ein hohes Maß an Datendurchsatz und Flexibilität im Zentralen- und Stationsbereich. Verwaltbarer Switch mit 8 Ports und automatischer Erkennung der 10/100/1000 Mbps Netzwerk-Schnittstellen für die kabelgeführten Anbindungen, QoS-Steuerung für alle Anschlüsse.
Ausgestattet mit zwei GBIC-Steckplätzen im Formfaktor Small (SFP) für die optionale Glasfaseranbindung für Gigabit Ethernet, Nutzung als fehlertoleranter Glasfaserring. Integrierte Sicherheitsmerkmale wie IEEE 802.1x Port-basierte Authentifikations- und Zugangskontrolllisten zur Sicherstellung, dass nur autorisierte Geräte / Anwendungen Zugriff auf das LAN haben.
Leistungsmerkmale
- Stack-Konfiguration möglich (max. 6 Switches)
- Forwarding Modus: Store-and-forward
- Hohe Performance: 48 Gbps
- 8 RJ-45 10/100/1000 Port mit Auto-Uplink
- Max. 64 VLAN ID & 802.1Q
- VLAN & Port Based
- Multicast IGMP v1, v2
- 2 Shared SFP Ports für Glasfaser
- Gigabit Schnittstellen (redundanter Ring)
- Web-basierte Konfiguration
- Backup/ Wiederherstellung (Konfiguration)
- Passwort-Zugangskontrolle
- Firmware upgradefähig (via USB)
Zusätzliche Informationen
IEEE 802.3u/ab/z/x
IEEE 802.3x Flow Control
Funktionen
- Farbe
- schwarz
Operating Characteristics
- Umgebungstemperatur
- -40 °C ... 75 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 20 %
Electrical Specifications
- Leistungs-aufnahme
- 15 W
Technical Specifications
- Befestigung
- Hutschiene
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 56 mm H: 42 mm T: 99 mm
- Gewicht
- ca. 0,84 kg (ohne Einsteckkarten)
Funktionen
- Farbe
- schwarz
Operating Characteristics
- Umgebungstemperatur
- -40 °C ... 75 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 20 %
Electrical Specifications
- Leistungs-aufnahme
- 15 W
Technical Specifications
- Befestigung
- Hutschiene
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 56 mm H: 42 mm T: 99 mm
- Gewicht
- ca. 0,84 kg (ohne Einsteckkarten)
- Farbe : schwarz
- Umgebungstemperatur : -40 °C ... 75 °C
- Leistungs-aufnahme : 15 W
- Rel. Luftfeuchte : < 20 %
- Befestigung : Hutschiene
- Dimensions : B: 56 mm H: 42 mm T: 99 mm
- Gewicht : ca. 0,84 kg (ohne Einsteckkarten)
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden