/content/sps/de/de/search-results.html

    central components

    System-Switch GS724Tv4 Layer 2, 24-Port

    Layer 2 System-Switch mit 24 managebaren Ports und automatischer Erkennung der 10/100/1000 Mbps Netzwerk-Schnittstellen, QoS-Steuerung für alle Anschlüsse.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 79823C2

    Layer 2 System-Switch mit 24 managebaren Ports und automatischer Erkennung der 10/100/1000 Mbps Netzwerk-Schnittstellen, QoS-Steuerung für alle Anschlüsse. Ausgestattet mit zwei GBIC-Steckplätzen im Formfaktor Small(SFP). 52 Gbps Datendurchsatz, für bis zu 256 VLANs und 512 Multicast-Gruppen, Auto-VoIP/Video Funktion. Geringe Leistungsaufnahme von weniger als 18 W.

    Leistungsmerkmale
    • Stack-Konfiguration möglich (max. 6 Switches)
    • Forwarding Modus: Store-and-forward
    • Hohe Performance: 52 Gbps
    • IEEE 802,3u/ab/z/x
    • 10BASE-T
    • 100BASE-TX
    • 1000BASE-T/X
    • IEEE 802,3x Flow Control
    • 24 RJ-45 10/100/1000 Ports mit Auto-Uplink
    • 2 Shared SFP Ports für Glasfaser Gigabit Schnittstellen
    • Web-basierte Konfiguration
    • Backup/ Wiederherstellung (Konfig.)
    • Passwort-Zugangskontrolle
    • Firmware upgrade-fähig
    Lieferumfang

    Stromkabel, Rack-Einbausatz, Einbauanleitung

    Zubehör

    79823B1 GBIC Modul, Typ Multimode

    79823F1 Multimode Faser SC-LC Sx

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    79823C2
    System-Switch GS724Tv4, 24-Port
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-79823c2-header-gs724t-1
    79823C2
    System-Switch GS724Tv4, 24-Port
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-79823c2-header-gs724t-1