/content/sps/de/de/search-results.html

    portable detector parts and accessories

    QRAE 3 Kalibrierzubehör

    QRAE 3 Kalibrierzubehör

    Übersicht
    Allgemeines tragbares Zubehör
    Spezifikationen

    Temperature

    • Minimale Temperatur
      • -20

    Marke

    • Marke
      • RAE

    Dimension & Weight

    • Gewicht
      • 410
    • Instrumentengröße
      • 145 mm x 82 mm x 42 mm

    Kategorie

    • Unterkategorie
      • Multigasdetektoren

    Bereich

    • Messbereich
      • O2 (0-30 Vol.-%)- UEG (0-100 % UEG)- CO (0-500 ppm)- H2S (0-100 ppm)- SO2 (0-20 ppm)- HCN (0-50 ppm)- NH3 (0-100 ppm)- PH3 (0-20 ppm)- CL2 (0-50 ppm)- NO2 (0-50 ppm)
    • Feuchtigkeitsbereich
      • 0 % – 95 % percent

    Alarm

    • Alarmtyp
      • Akustisch- optisch- vibrierend

    Battery & Charging

    • Batteriebetriebsdauer
      • 44057 hours

    Certifications

    • Normen
      • USA und Kanada: klassifiziert für den Einsatz in Klasse I-

    Datalogging

    • Datenaufzeichnung
      • Kontinuierliche Datenaufzeichnung (3 Monate für 4 Sensoren in 1-Minuten-Intervallen-

    Features & Benefits

    • Vorteile
      • • Verfügbar in Diffusion

    Optionen

    • Anwenderoptionen
      • • Alarme: selbsthaltend- nicht selbsthaltend oder manuelle Überbrückung

    Sampling

    • Bereich der Gasprobenahmepumpe
      • 30 m meter

    Warranty

    • Garantie
      • 2 Jahre Garantie auf das Gerät

    Wireless

    • Wireless-Technologie
      • MESH

    Standards & Certifications

    • Schutzklasse
      • IP65

    Additional Specifications

    • Gastyp
      • O2- LEL- CO- H2S- SO2- HCN- NH3- PH3- CL2- NO2

    Temperature

    • Minimale Temperatur
      • -20

    Marke

    • Marke
      • RAE

    Dimension & Weight

    • Gewicht
      • 410
    • Instrumentengröße
      • 145 mm x 82 mm x 42 mm

    Kategorie

    • Unterkategorie
      • Multigasdetektoren

    Bereich

    • Messbereich
      • O2 (0-30 Vol.-%)- UEG (0-100 % UEG)- CO (0-500 ppm)- H2S (0-100 ppm)- SO2 (0-20 ppm)- HCN (0-50 ppm)- NH3 (0-100 ppm)- PH3 (0-20 ppm)- CL2 (0-50 ppm)- NO2 (0-50 ppm)
    • Feuchtigkeitsbereich
      • 0 % – 95 % percent

    Alarm

    • Alarmtyp
      • Akustisch- optisch- vibrierend

    Battery & Charging

    • Batteriebetriebsdauer
      • 44057 hours

    Certifications

    • Normen
      • USA und Kanada: klassifiziert für den Einsatz in Klasse I-

    Datalogging

    • Datenaufzeichnung
      • Kontinuierliche Datenaufzeichnung (3 Monate für 4 Sensoren in 1-Minuten-Intervallen-

    Features & Benefits

    • Vorteile
      • • Verfügbar in Diffusion

    Optionen

    • Anwenderoptionen
      • • Alarme: selbsthaltend- nicht selbsthaltend oder manuelle Überbrückung

    Sampling

    • Bereich der Gasprobenahmepumpe
      • 30 m meter

    Warranty

    • Garantie
      • 2 Jahre Garantie auf das Gerät

    Wireless

    • Wireless-Technologie
      • MESH

    Standards & Certifications

    • Schutzklasse
      • IP65

    Additional Specifications

    • Gastyp
      • O2- LEL- CO- H2S- SO2- HCN- NH3- PH3- CL2- NO2
    • Minimale Temperatur : -20
    • Marke : RAE
    • Gewicht : 410
    • Unterkategorie : Multigasdetektoren
    • Instrumentengröße : 145 mm x 82 mm x 42 mm
    • Messbereich : O2 (0-30 Vol.-%)- UEG (0-100 % UEG)- CO (0-500 ppm)- H2S (0-100 ppm)- SO2 (0-20 ppm)- HCN (0-50 ppm)- NH3 (0-100 ppm)- PH3 (0-20 ppm)- CL2 (0-50 ppm)- NO2 (0-50 ppm)
    • Feuchtigkeitsbereich : 0 % – 95 % percent
    • Alarmtyp : Akustisch- optisch- vibrierend
    • Batteriebetriebsdauer : 44057 hours
    • Normen : USA und Kanada: klassifiziert für den Einsatz in Klasse I-
    • Datenaufzeichnung : Kontinuierliche Datenaufzeichnung (3 Monate für 4 Sensoren in 1-Minuten-Intervallen-
    • Vorteile : • Verfügbar in Diffusion
    • Anwenderoptionen : • Alarme: selbsthaltend- nicht selbsthaltend oder manuelle Überbrückung
    • Bereich der Gasprobenahmepumpe : 30 m meter
    • Garantie : 2 Jahre Garantie auf das Gerät
    • Wireless-Technologie : MESH
    • Schutzklasse : IP65
    • Gastyp : O2- LEL- CO- H2S- SO2- HCN- NH3- PH3- CL2- NO2
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    M02-3008-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/QRAE3-Diffusion_front_clr-bkg
    M02-3008-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/QRAE3-Diffusion_front_clr-bkg
    M02-3009-100
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/QRAE3-Diffusion_front_clr-bkg
    M02-3009-100
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/QRAE3-Diffusion_front_clr-bkg