/content/sps/de/de/search-results.html

    portable calibration stations

    MicroDock II Dock-Kalibriersystem 3 Einlass 1 Frischluft 2 Kalibrierung

    MicroDock II Dock-Kalibriersystem

    Übersicht
    Die kostengünstigste Art, die Kalibrierung und Bump-Tests von tragbaren Gasdetektoren von Honeywell Analytics zu verwalten. Produktübersicht Die kostengünstigste Art, die Kalibrierung und Bump-Tests von tragbaren Gasdetektoren von Honeywell Analytics zu verwalten, ist das automatische Test- und Kalibriersystem MicroDock II. Das vollständig tragbare und problemlos erweiterbare MicroDock II kann ohne PC betrieben werden und ist bis auf sechs Module aufrüstbar. Mit MicroDock II minimieren Sie Ihre Kosten und maximieren Ihre Produktivität. Merkmale und Vorteile: • Schnelle und einfache Anpassung – Pflegen Sie automatisch präzise Datenaufzeichnungen • Automatische Durchführung von Funktionstests, Kalibrierung, Datenaufzeichnung und Ladung • Eine Basisstation mit einer AC-Steckdose unterstützt bis zu sechs Module für Ihre Anwendung • Überprüft die ordnungsgemäße Funktion von Detektoren • Reduziert Wartungskosten • Geräteverwaltung mit Honeywell Safety Suite Kurzbeschreibung: • Größe 8,3 x 10,4 x 3,2 Zoll/21,2 x 26,3 x 8,2 cm (Basisstation plus ein Docking-Modul) • Stromversorgung 6-V-Netzteil oder vier C-Zellen-Batterien • Echtzeituhr bietet Zeit- und Datumsstempel für die Daten der „letzten Kalibrierung“ und des „letzten Funktionstests“ • Datenspeicherung Automatisch (Gerät und Basisstation) • MultiMediaCard-Datenspeichersystem
    Spezifikationen

    Marke

    • Marke
      • BW

    Kategorie

    • Unterkategorie
      • Docks

    Certifications

    • Normen
      • Für normale Standorte zugelassen

    Features & Benefits

    • Vorteile
      • • Voll automatisch

    Flow Rate

    • Durchflussrate
      • 300 millilitre per minute

    Optionen

    • Anwenderoptionen
      • Start des Funktionstests auf Tastendruck

    Warranty

    • Garantie
      • Volle 2-Jahres-Garantie

    Wireless

    • Wireless-Technologie
      • Direktes Kabel (RJ-45 10/100 Base T-Anschluss)

    Additional Specifications

    • Stromversorgung
      • 6V-Wandadapter oder vier C-Zellen-Batterien

    Andere

    • Datenspeicherkapazität
      • 128
    • Gewicht
      • 2.15

    Marke

    • Marke
      • BW

    Kategorie

    • Unterkategorie
      • Docks

    Certifications

    • Normen
      • Für normale Standorte zugelassen

    Features & Benefits

    • Vorteile
      • • Voll automatisch

    Flow Rate

    • Durchflussrate
      • 300 millilitre per minute

    Optionen

    • Anwenderoptionen
      • Start des Funktionstests auf Tastendruck

    Warranty

    • Garantie
      • Volle 2-Jahres-Garantie

    Wireless

    • Wireless-Technologie
      • Direktes Kabel (RJ-45 10/100 Base T-Anschluss)

    Additional Specifications

    • Stromversorgung
      • 6V-Wandadapter oder vier C-Zellen-Batterien

    Andere

    • Datenspeicherkapazität
      • 128
    • Gewicht
      • 2.15
    • Marke : BW
    • Datenspeicherkapazität : 128
    • Gewicht : 2.15
    • Unterkategorie : Docks
    • Normen : Für normale Standorte zugelassen
    • Vorteile : • Voll automatisch
    • Durchflussrate : 300 millilitre per minute
    • Anwenderoptionen : Start des Funktionstests auf Tastendruck
    • Garantie : Volle 2-Jahres-Garantie
    • Wireless-Technologie : Direktes Kabel (RJ-45 10/100 Base T-Anschluss)
    • Stromversorgung : 6V-Wandadapter oder vier C-Zellen-Batterien
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list