/content/sps/de/de/search-results.html

    Photoionisationsdetektoren (PID)

    UltraRAE 3000 + PID9.8

    Das fortschrittlichste drahtlose VOC-Handmessgerät mit Teile-pro-Million-Messung

    Overview
    Ob für Industriehygiene, Lecksuche oder Gefahrguteinsätze - das MiniRAE 3000 + bietet eine der modernsten VOC-Überwachungsfunktionen auf dem Markt. Mit einem Photoionisationsdetektor (PID), der einen erweiterten Erfassungsbereich von 0–15.000 ppm aufweist, einer schnellen Reaktionszeit von drei Sekunden, integrierten Korrekturfaktoren für mehr als 200 Verbindungen, patentierter selbstreinigender Sensortechnologie und Reflex PID Technology™, kann das MiniRAE 3000 + eines der höchsten Niveaus an ionisierbaren Chemikalien auf dem Markt messen. Die leistungsfähige Gasprobenahmepumpe saugt horizontal oder vertikal durch bis zu 30 m lange Schläuche. Eine integrierte Taschenlampe zum Navigieren in dunkleren Umgebungen und ein staub- und wasserdichtes Gehäuse nach IP 65/67 sorgen dafür, dass das Gerät auch unter rauen Bedingungen zuverlässig funktioniert. MiniRAE 3000 + ist lösungsorientiert durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Eine spezielle Mobilanwendung wurde für Sanierungsingenieure und Industriehygieniker entwickelt. Das Instrument ist auch mit Echtzeitkonnektivität erhältlich, die Messwerte und Alarmstatus bis zu 3 km an einen drahtlosen RAELink 3-Sender weiterleiten kann. Merkmale und Vorteile:• Das fortschrittlichste tragbare VOC-Messgerät auf dem Markt • PID-Messungen von 0-15.000 ppm • 3-Sekunden-Ansprechzeit • Luftfeuchtigkeitskompensation • Patentierte PID-Lampen-Selbstreinigungstechnologie • Patentierte Reflex PID Technology™ • Optionaler Mesh-Funk für ConneXT-Kompatibilität • Optionaler eingebauter Bluetooth-Sender, der Echtzeitdaten bis zu 3 km weit mit dem drahtlosen Router RAELink3 überträgt • Optionales BLE-Modul • Gasprobenahmepumpe saugt aus bis zu 30 m • Korrekturfaktoren für mehr als 200 Verbindungen • Eingebaute Taschenlampe • IP 65/67 wasser- und staubdicht • Protokolliert bis zu 6 Monate Daten in 1-Minuten-Intervallen • Mehrsprachenfähigkeit • bis zu 10 Sprachen • 9,8eV für Benzol und TVOC und 10,6 und 11,7 UV-Lampen für TVOC Anwendung: • Notfallmaßnahmen • Umweltreinigung/-sanierung • Gefahrguteinsätze • Lecksuche • Suche und Rettung in Städten • Veranstaltungsschutz • Exposition von Arbeitern
    Specifications

    Dimension & Weight

    • Weight
      • 738 gram
    • Instrument Size
      • 10” L x 3.0” W x 2.5” H (25.5 x 7.6 x 6.4 cm)

    Temperature

    • Minimum Temperature
      • -20 degree Celsius
    • Maximum Temperature
      • 50 degree Celsius

    Marke

    • Brand
      • RAE

    Kategorie

    • Sub-Category
      • Premium-Gas

    Bereich

    • Sensor Range
      • VOC (0-10000ppm)- Benzene (0-200ppm)- Butadiene (0-200ppm)
    • Humidity Range
      • 0%-95% percent

    Alarm

    • Alarm Type
      • Audible- Visual- Vibrating

    Battery & Charging

    • Battery Run Time
      • 16 hours

    Certifications

    • Standards
      • US and Canada: CSA- Classified as Intrinsically Safe for use in Class I- Division 1

    Datalogging

    • Datalogging
      • Standard 6 months at one-minute intervals

    Features & Benefits

    • Features & Benefits
      • • Versatile VOC or Benzene-Specific modes

    Optionen

    • User Options
      • • Alarms latching with manual override or automatic reset

    Sampling

    • Sampling Pump Range
      • 100ft (30m) meter

    Warranty

    • Warranty
      • 3 years for 10.6 eV lamp- 6 months for

    Wireless

    • Wireless Technology
      • MESH- BLE

    Additional Specifications

    • Ingress Protection
      • IP65
    • Gas Type
      • VOC- Benzene- Butadiene

    Dimension & Weight

    • Weight
      • 738 gram
    • Instrument Size
      • 10” L x 3.0” W x 2.5” H (25.5 x 7.6 x 6.4 cm)

    Temperature

    • Minimum Temperature
      • -20 degree Celsius
    • Maximum Temperature
      • 50 degree Celsius

    Marke

    • Brand
      • RAE

    Kategorie

    • Sub-Category
      • Premium-Gas

    Bereich

    • Sensor Range
      • VOC (0-10000ppm)- Benzene (0-200ppm)- Butadiene (0-200ppm)
    • Humidity Range
      • 0%-95% percent

    Alarm

    • Alarm Type
      • Audible- Visual- Vibrating

    Battery & Charging

    • Battery Run Time
      • 16 hours

    Certifications

    • Standards
      • US and Canada: CSA- Classified as Intrinsically Safe for use in Class I- Division 1

    Datalogging

    • Datalogging
      • Standard 6 months at one-minute intervals

    Features & Benefits

    • Features & Benefits
      • • Versatile VOC or Benzene-Specific modes

    Optionen

    • User Options
      • • Alarms latching with manual override or automatic reset

    Sampling

    • Sampling Pump Range
      • 100ft (30m) meter

    Warranty

    • Warranty
      • 3 years for 10.6 eV lamp- 6 months for

    Wireless

    • Wireless Technology
      • MESH- BLE

    Additional Specifications

    • Ingress Protection
      • IP65
    • Gas Type
      • VOC- Benzene- Butadiene
    • Weight : 738 gram
    • Minimum Temperature : -20 degree Celsius
    • Maximum Temperature : 50 degree Celsius
    • Brand : RAE
    • Sub-Category : Premium-Gas
    • Instrument Size : 10” L x 3.0” W x 2.5” H (25.5 x 7.6 x 6.4 cm)
    • Sensor Range : VOC (0-10000ppm)- Benzene (0-200ppm)- Butadiene (0-200ppm)
    • Humidity Range : 0%-95% percent
    • Alarm Type : Audible- Visual- Vibrating
    • Battery Run Time : 16 hours
    • Standards : US and Canada: CSA- Classified as Intrinsically Safe for use in Class I- Division 1
    • Datalogging : Standard 6 months at one-minute intervals
    • Features & Benefits : • Versatile VOC or Benzene-Specific modes
    • User Options : • Alarms latching with manual override or automatic reset
    • Sampling Pump Range : 100ft (30m) meter
    • Warranty : 3 years for 10.6 eV lamp- 6 months for
    • Wireless Technology : MESH- BLE
    • Ingress Protection : IP65
    • Gas Type : VOC- Benzene- Butadiene

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    059-D316-300
    059-D316-300
    059-D317-300
    059-D317-300
    059-D417-300
    059-D417-300