Mobile
PrintpPAD Mobiler Drucker
PrintpPAD Mobiler Drucker
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das PrintPAD™: System macht das Jonglieren mit einem mobilen Drucker und Computer überflüssig. Es ist mit einem integrierten 101,6 mm (4 in) Honeywell MicroFlash™: 4te Drucker ausgestattet. Fügen Sie einfach einen Honeywell-Mobilcomputer CN3, CN4, CN3e, CN4e, CN51 oder CN70/70e hinzu, um den Komfort eines tragbaren Thermodruckers und eines mobilen Computers in einer kompakten, ergonomischen Einheit zu vereinen.
- Die zuverlässige und robuste Einheit verträgt raue Umgebungsbedingungen und Stürze aus bis zu 1,8 m Höhe.
- Dank der kabellosen Bluetooth®: Funktion können überall Belege und Rechnungen gedruckt werden.
- Kompatibel mit den Honeywell-Mobilcomputern CN3, CN4, CN3e, CN4e, CN70/70e und CN51.
- Überzeugt durch intelligente Energieverwaltungsfunktionen und eine besonders lange Akkulaufzeit. Optional sind externe Ladekontakte, Standard-Netzteil und 12-V-KFZ-Netzteil verfügbar.
- Unterstützt das Drucken von Grafiken, 1D-Barcodes, 2D-Symbolen und die Unterschriftenerfassung.
Mit dem schlanken PrintPAD Integrated Printing System können Sie Ihren Honeywell-Mobilcomputer bequem und sicher transportieren und mit dem enthaltenen Drucker in einem einzigen integrierten Paket kommunizieren, und beide Geräten laden. Das PrintPAD-System bietet eine intelligente Ladelösung, indem es sowohl das Handheld-Gerät als auch den Drucker gleichzeitig über einen einzigen Netz- oder Autoadapter auflädt, wodurch Sie Geld für unnötiges Ladezubehör sparen. Das innovative, einteilige Drucksystem verbindet einen optimierten Honeywell MicroFlash 4te-Thermaldrucker (Druckbreite 101,6 mm) mit einer integrierten Ladestation mit Kommunikationsfunktionen, die sich für unterschiedlichste Nutzungsbereiche wie Tourenabrechnung, Direktbelieferung und Außendienstleistungen eignet. Fügen Sie einfach einen Honeywell-Mobilcomputer CN3, CN4, CN3e, CN4e, CN51 oder CN70/70e hinzu, um eine integrierte Lösung zu erhalten, mit der Sie unterwegs effizienter und produktiver arbeiten können. Um die Sicherheit Ihrer drahtlosen Transaktionen zu gewährleisten, bietet das PrintPAD eine breite Palette an Sicherheits- und Verschlüsselungsprotokollen, die mit den heutigen High-Tech-Sicherheitsanforderungen kompatibel sind.
Technische Daten auf einen Blick:
- Druckkopf: Thermodirekt
- Auflösung: 8 Punkte/mm (203 dpi)
- Maximale Medienbreite: 112 mm (4,41 Zoll)
- Maximum Druckbreite: 104 mm (4,10 Zoll)
- Druckmechanismus-Geschwindigkeit: 51 mm (2 Zoll) pro Sekunde
Funktionen
- Compatible Software
- BarTender
- DP Designer
- NiceLabel
- Compatible Drivers
- Windows CE
Dimensionen
- Overall Dimensions
- 19.05 x 29.97 x 6.09 cm
- 7.5 x 11.8 x 2.4 in
Software & Firmware
- Linear Barcodes
- Code 128
- Code 39
- Code 93
- EAN-13
- EAN-8
- Interleaved 2 of 5
- MSI/Plessey
- UCC/EAN-128
- UPC-A
- UPC-E
- 2D Barcodes
- AZTEC
- Data Matrix
- GS1 DataBar
- PDF417
- QR-Code
Printing Specifications
- Resolutions
- 203 dpi
Medien
- Printer Media Type
- Recepit Paper
Memory & Data
- Memory
- 4 MB Flash/2 MB RAM
Electrical
- Battery Capacity Options
- 4400 mAh
Environmental
- Operating Humidity
- 10 - 90 %
Andere
- Application
- Delivery
- Features
- Versatile Print Support
- Wireless Communication
- Bluetooth
- Operating temperature
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 122 °F
- Storage Temperature
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- Warranty Duration
- 2 yr
- Brand
- Honeywell
Funktionen
- Compatible Software
- BarTender
- DP Designer
- NiceLabel
- Compatible Drivers
- Windows CE
Dimensionen
- Overall Dimensions
- 19.05 x 29.97 x 6.09 cm
- 7.5 x 11.8 x 2.4 in
Software & Firmware
- Linear Barcodes
- Code 128
- Code 39
- Code 93
- EAN-13
- EAN-8
- Interleaved 2 of 5
- MSI/Plessey
- UCC/EAN-128
- UPC-A
- UPC-E
- 2D Barcodes
- AZTEC
- Data Matrix
- GS1 DataBar
- PDF417
- QR-Code
Printing Specifications
- Resolutions
- 203 dpi
Medien
- Printer Media Type
- Recepit Paper
Memory & Data
- Memory
- 4 MB Flash/2 MB RAM
Electrical
- Battery Capacity Options
- 4400 mAh
Environmental
- Operating Humidity
- 10 - 90 %
Andere
- Application
- Delivery
- Features
- Versatile Print Support
- Wireless Communication
- Bluetooth
- Operating temperature
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 122 °F
- Storage Temperature
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- Warranty Duration
- 2 yr
- Brand
- Honeywell
- Compatible Software : BarTender|DP Designer|NiceLabel
- Compatible Drivers : Windows CE
- Application : Delivery
- Features : Versatile Print Support
- Overall Dimensions : 19.05 x 29.97 x 6.09 cm|7.5 x 11.8 x 2.4 in
- Linear Barcodes : Code 128|Code 39|Code 93|EAN-13|EAN-8|Interleaved 2 of 5|MSI/Plessey|UCC/EAN-128|UPC-A|UPC-E
- Resolutions : 203 dpi
- 2D Barcodes : AZTEC|Data Matrix|GS1 DataBar|PDF417|QR-Code
- Printer Media Type : Recepit Paper
- Wireless Communication : Bluetooth
- Memory : 4 MB Flash/2 MB RAM
- Battery Capacity Options : 4400 mAh
- Operating temperature : - 20 - 60 °C|- 4 - 122 °F
- Storage Temperature : - 40 - 158 °F|- 40 - 70 °C
- Operating Humidity : 10 - 90 %
- Warranty Duration : 2 yr
- Brand : Honeywell
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In