Industriedrucker
Industriedrucker PX940
Industriedrucker PX940
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Durch das extrem präzise Drucken mit einer Passerdifferenz von max. +/- 0,2 mm gehören schlecht gedruckte und nicht lesbare Etiketten und Barcodes endlich der Vergangenheit an.
- Die integrierte Etikettenverifizierungstechnologie prüft und stellt sicher, dass die Barcodes jedes Mal korrekt sind: Sie werden sofort über den Status „bestanden/nicht bestanden“ und den ANSI-Grad informiert.
- Mit der Touchscreen-Nutzeroberfläche in mehreren Sprachen und der praktischen Befüllung von der Seite ist der Drucker leicht zu bedienen und dazu äußerst wartungsfreundlich.
- Dank der Smart-Printing-Funktionen können der Druck und die Druckeinstellungen bequem direkt am Drucker und damit ohne Umweg über einen Computer vorgenommen werden.
- Die intelligente Verwaltungssoftware bietet Trendanalysen und Betriebsdaten zum Druckerzustand. So haben die verantwortlichen Mitarbeiter immer die Kontrolle über den gesamten Drucker-Pool, können Probleme aktiv im Vorfeld angehen und Ausfallzeiten damit auf ein Minimum beschränken.
Applications & Compatibility
- Kompatible Software
- Honeywell C# for Printers
- PrintSet MC
- PrintSet 5
- Anwendung
- Automobilbau
- Gesundheitswesen
- Herstellung
- Transportwesen
- Vertrieb
Technical Specifications
- Kompatible Treiber
- CUPS-Treiber für Linux
- Honeywell-Gerätetypen für SAP
- InterDriver Windows
- Lineare Barcodes
- Code 128
- Code 39
- EAN-128
- EAN-13
- EAN-8
- GS1 Databar Expanded
- GS1-128
- HIBC 128
- HIBC 39
- ISBT 128
- ITF-14
- Interleaved 2 of 5
- RSS14E
- SCC-14
- UPC-A
- UPC-E
- Druckermedien-Typ
- Bezeichnung
- Flachband-
- Kennzeichnung
- Drahtlose Kommunikation
- Bluetooth LE
- NFC
- Drucker-Befehlssprache
- DP
- DPL
- FP
- IPL
- WMS
- XML
- ZPL-II
- Bilddateiformat
- BMP
- GIF
- PCX
- PNG
- Arbeitsspeicher
- 256 MB Flash/1 GB RAM
- Betriebsfrequenz
- 50–60 Hz
- RFID-Spezifikationen
- No RFID
Dimensions & Weight
- Gesamtabmessungen
- 19,92 x 15,70 x 10,28 Zoll
- 50,6 x 39,87 x 26,1 cm
Funktionen
- 2D-Barcodes
- Datenmatrix
- ISBT-Datenmatrix
Electrical Specifications
- Betriebsspannung
- 100–240 V AC
Operating Characteristics
- Betriebsfeuchtigkeit
- 20–85 %
- Betriebstemperatur
- 41–104 °F
- 5 - 40 °C
Überblick
- Marke
- Honeywell
Applications & Compatibility
- Kompatible Software
- Honeywell C# for Printers
- PrintSet MC
- PrintSet 5
- Anwendung
- Automobilbau
- Gesundheitswesen
- Herstellung
- Transportwesen
- Vertrieb
Technical Specifications
- Kompatible Treiber
- CUPS-Treiber für Linux
- Honeywell-Gerätetypen für SAP
- InterDriver Windows
- Lineare Barcodes
- Code 128
- Code 39
- EAN-128
- EAN-13
- EAN-8
- GS1 Databar Expanded
- GS1-128
- HIBC 128
- HIBC 39
- ISBT 128
- ITF-14
- Interleaved 2 of 5
- RSS14E
- SCC-14
- UPC-A
- UPC-E
- Druckermedien-Typ
- Bezeichnung
- Flachband-
- Kennzeichnung
- Drahtlose Kommunikation
- Bluetooth LE
- NFC
- Drucker-Befehlssprache
- DP
- DPL
- FP
- IPL
- WMS
- XML
- ZPL-II
- Bilddateiformat
- BMP
- GIF
- PCX
- PNG
- Arbeitsspeicher
- 256 MB Flash/1 GB RAM
- Betriebsfrequenz
- 50–60 Hz
- RFID-Spezifikationen
- No RFID
Dimensions & Weight
- Gesamtabmessungen
- 19,92 x 15,70 x 10,28 Zoll
- 50,6 x 39,87 x 26,1 cm
Funktionen
- 2D-Barcodes
- Datenmatrix
- ISBT-Datenmatrix
Electrical Specifications
- Betriebsspannung
- 100–240 V AC
Operating Characteristics
- Betriebsfeuchtigkeit
- 20–85 %
- Betriebstemperatur
- 41–104 °F
- 5 - 40 °C
Überblick
- Marke
- Honeywell
- Kompatible Software : Honeywell C# for Printers|PrintSet MC|PrintSet 5
- Kompatible Treiber : CUPS-Treiber für Linux|Honeywell-Gerätetypen für SAP|InterDriver Windows
- Anwendung : Automobilbau|Gesundheitswesen|Herstellung|Transportwesen|Vertrieb
- Gesamtabmessungen : 19,92 x 15,70 x 10,28 Zoll|50,6 x 39,87 x 26,1 cm
- Lineare Barcodes : Code 128|Code 39|EAN-128|EAN-13|EAN-8|GS1 Databar Expanded|GS1-128|HIBC 128|HIBC 39|ISBT 128|ITF-14|Interleaved 2 of 5|RSS14E|SCC-14|UPC-A|UPC-E
- 2D-Barcodes : Datenmatrix|ISBT-Datenmatrix
- Druckermedien-Typ : Bezeichnung|Flachband-|Kennzeichnung
- Drahtlose Kommunikation : Bluetooth LE|NFC
- Drucker-Befehlssprache : DP|DPL|FP|IPL|WMS|XML|ZPL-II
- Bilddateiformat : BMP|GIF|PCX|PNG
- Arbeitsspeicher : 256 MB Flash/1 GB RAM
- Betriebsspannung : 100–240 V AC
- Betriebsfrequenz : 50–60 Hz
- Betriebsfeuchtigkeit : 20–85 %
- Betriebstemperatur : 41–104 °F|5 - 40 °C
- Marke : Honeywell
- RFID-Spezifikationen : No RFID
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Regulatorische Informationen
Katalog
Fallbeispiel
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In