/content/sps/de/de/search-results.html

    healthcare scanners

    Xenon XP 1952h Scanner ohne Akku für das Gesundheitswesen

    Xenon XP 1952h Scanner ohne Akku für das Gesundheitswesen

    Übersicht

    Der Honeywell Xenon™ XP (Extreme Performance) 1952h-bf Area-Imaging-Scanner arbeitet mit hochmoderner Technologie, die ohne Akku auskommt. Er lässt sich in weniger als 60 Sekunden voll aufladen, sodass sich Ihr Personal voll und ganz auf die Patientenversorgung konzentrieren kann. Sie profitieren von allen Vorteilen der kabellosen Bluetooth®-Technologie, aber ohne den Wartungsaufwand und die langen Ladezeiten, die bei herkömmlichen akkubetriebenen Geräten anfallen.

    ....
      ....
    • Der voll aufgeladene Scanner kann mit einer Aufladung durchschnittlich über 450 UPC/EAN-Codes einlesen. Der Scanner kann in weniger als 20 Sekunden verwendet werden.
    • ....
    • Bei vollständiger Aufladung bleiben Superkondensatoren über mehrere Stunden hinweg aufgeladen, Wenn ein Arzt also vergisst, seinen Scanner vor der Pause in die Ladestation zu stellen, hat das keine Auswirkungen auf den Betrieb nach der Rückkehr.
    • ....
    • Bevor der Scanner entladen ist, erinnern zwei unabhängig voneinander konfigurierbare Alarmfunktionen daran, ihn in die Ladestation zu stellen, damit er durchgehend einsatzbereit ist.
    • ....
    • Der Scanner Xenon XP 1952h-bf lässt sich in weniger als 60 Sekunden vollständig aufladen, wenn ein stromführendes USB- oder externes Netzteil verwendet wird, und in weniger als zwei Minuten bei einer einfachen USB-Verbindung.
    • ....
    • Wenn der Scanner in die Basisstation gestellt wird, zeigt die Scanbereitschafts-LED durchschnittlich in weniger als 20 Sekunden durch Blinken an, dass wieder Energie für mindestens 100 Scans verfügbar ist.
    • ....

      Die Versorgung und Sicherheit Ihrer Patienten stehen für Sie an erster Stelle. Mit dem Xenon XP 1952h-bf-Scanner kann das Personal Routinearbeiten viel schneller und zuverlässiger erledigen und die Zeit optimal nutzen.Mit diesem kabellosen Bluetooth-Scanner können Sie Barcodes – selbst wenn sie schlecht lesbar oder beschädigt sind – ohne die mit Akkus verbundenen langen Ladezeiten, Kosten und Umweltbelastungen, schnell und präzise scannen.Herkömmliche schnurlose Scanner werden mit einem Akku betrieben und das Aufladen kann mehrere Stunden dauern. Der Scanner Xenon XP 1952h-bf hat ein völlig anderes Konzept: Er wird mit Superkondensatoren betrieben! Das sind kleine Bauteile im Scanner, die elektrische Energie speichern können. Diese Superkondensatoren können mithilfe eines strombetriebenen USB-Anschlusses, eines externen Netzteils oder einer ans Stromnetz angeschlossenen Basisstation in weniger als 60 Sekunden voll aufgeladen werden.Der für das Gesundheitswesen konzipierte Xenon XP-Scanner lässt sich in Sekundenschnelle aufladen und ist dann wieder stundenlang betriebsbereit – normalerweise für mindestens 450 Scans, bevor er wieder aufgeladen werden muss. Das macht ihn zum idealen Begleiter für alle Scans am Patientenbett, beispielsweise beim Verabreichen von Medikamenten oder der Sammlung von Proben.Auch Probleme mit leeren Akkus, wie manuelles Umschalten und unnötige Anrufe beim IT-Support, gehören damit der Vergangenheit an.Und weil der Scanner Xenon XP 1952h-bf ohne Akku arbeitet, ist er zudem noch leichter und umweltfreundlicher. Außerdem entfallen der Wartungsaufwand und die laufenden Kosten, die für akkubetriebene Scanner anfallen.

    Spezifikationen

    Dimensionen

    • Gesamtabmessungen
      • 104 mm x 71 mm x 160 mm
      • 4,1 Zoll x 2,8 Zoll x 6,3 Zoll

    Scanning Specifications

    • Bewegungstoleranz
      • Bis zu 400 cm/s bei 13 mil UPC mit optimalem Fokus
    • Neigungswinkel
      • ± 65°
    • Lesevorgänge
      • Durchschnittlich mehr als 450 Scans
    • Druckkontrast
      • Mindestens 20 % Druckkontrastsignal
    • Dekodierung
      • 1D
      • 2D
      • Digimarc
      • DotCode
      • OCR
      • PDF
      • Postsektor
    • Scanmuster
      • Area-ImagerNEWLINE(1280 x 800 Pixelmatrix
    • Helligkeit
      • 0 bis 100.000 Lux
      • 9.290 ft-candles
    • Abstand
      • ±45°

    Network

    • Bluetooth-Spezifikationen
      • 2,4 GHz (ISM-Band), adaptives Frequenzsprungverfahren, Bluetooth v4.2
    • Bluetooth
      • Ja

    Hardware

    • Systemschnittstellen
      • IBM 46xx (RS485)
      • RS-232
      • Tastaturweiche
      • USB
    • Kabelloser Betrieb
      • Klasse 2: 10 m (33 ft) Sichtlinie

    Electrical

    • Standby-Verbrauch
      • 0,5 W (0,1 A bei 5 V)
    • Stromaufnahme
      • 5 W (1 A bei 5 V)

    Environmental

    • Minimale Betriebstemperatur
      • 0°C
      • 32 °F
    • Betriebsfeuchtigkeit
      • 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
    • Betriebstemperatur
      • 0 °C–50 °C
      • 32 °F bis 122 °F

    Standards & Approvals

    • Falltoleranzen
      • Verträgt 50-maliges Herabfallen auf Beton aus 1,8 m Höhe
    • Schutzarten
      • IP52

    Service Terms

    • Garantiedauer
      • Drei Jahre Werksgarantie

    ERP

    • Marke
      • Honeywell

    Dimensionen

    • Gesamtabmessungen
      • 104 mm x 71 mm x 160 mm
      • 4,1 Zoll x 2,8 Zoll x 6,3 Zoll

    Scanning Specifications

    • Bewegungstoleranz
      • Bis zu 400 cm/s bei 13 mil UPC mit optimalem Fokus
    • Neigungswinkel
      • ± 65°
    • Lesevorgänge
      • Durchschnittlich mehr als 450 Scans
    • Druckkontrast
      • Mindestens 20 % Druckkontrastsignal
    • Dekodierung
      • 1D
      • 2D
      • Digimarc
      • DotCode
      • OCR
      • PDF
      • Postsektor
    • Scanmuster
      • Area-ImagerNEWLINE(1280 x 800 Pixelmatrix
    • Helligkeit
      • 0 bis 100.000 Lux
      • 9.290 ft-candles
    • Abstand
      • ±45°

    Network

    • Bluetooth-Spezifikationen
      • 2,4 GHz (ISM-Band), adaptives Frequenzsprungverfahren, Bluetooth v4.2
    • Bluetooth
      • Ja

    Hardware

    • Systemschnittstellen
      • IBM 46xx (RS485)
      • RS-232
      • Tastaturweiche
      • USB
    • Kabelloser Betrieb
      • Klasse 2: 10 m (33 ft) Sichtlinie

    Electrical

    • Standby-Verbrauch
      • 0,5 W (0,1 A bei 5 V)
    • Stromaufnahme
      • 5 W (1 A bei 5 V)

    Environmental

    • Minimale Betriebstemperatur
      • 0°C
      • 32 °F
    • Betriebsfeuchtigkeit
      • 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
    • Betriebstemperatur
      • 0 °C–50 °C
      • 32 °F bis 122 °F

    Standards & Approvals

    • Falltoleranzen
      • Verträgt 50-maliges Herabfallen auf Beton aus 1,8 m Höhe
    • Schutzarten
      • IP52

    Service Terms

    • Garantiedauer
      • Drei Jahre Werksgarantie

    ERP

    • Marke
      • Honeywell
    • Gesamtabmessungen : 104 mm x 71 mm x 160 mm|4,1 Zoll x 2,8 Zoll x 6,3 Zoll
    • Bewegungstoleranz : Bis zu 400 cm/s bei 13 mil UPC mit optimalem Fokus
    • Neigungswinkel : ± 65°
    • Lesevorgänge : Durchschnittlich mehr als 450 Scans
    • Druckkontrast : Mindestens 20 % Druckkontrastsignal
    • Dekodierung : 1D|2D|Digimarc|DotCode|OCR|PDF|Postsektor
    • Scanmuster : Area-ImagerNEWLINE(1280 x 800 Pixelmatrix
    • Helligkeit : 0 bis 100.000 Lux|9.290 ft-candles
    • Abstand : ±45°
    • Bluetooth-Spezifikationen : 2,4 GHz (ISM-Band), adaptives Frequenzsprungverfahren, Bluetooth v4.2
    • Bluetooth : Ja
    • Systemschnittstellen : IBM 46xx (RS485)|RS-232|Tastaturweiche|USB
    • Kabelloser Betrieb : Klasse 2: 10 m (33 ft) Sichtlinie
    • Standby-Verbrauch : 0,5 W (0,1 A bei 5 V)
    • Stromaufnahme : 5 W (1 A bei 5 V)
    • Minimale Betriebstemperatur : 0°C|32 °F
    • Betriebsfeuchtigkeit : 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
    • Betriebstemperatur : 0 °C–50 °C|32 °F bis 122 °F
    • Falltoleranzen : Verträgt 50-maliges Herabfallen auf Beton aus 1,8 m Höhe
    • Schutzarten : IP52
    • Garantiedauer : Drei Jahre Werksgarantie
    • Marke : Honeywell
    Datenblatt
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Xenon Performance (XP) 1952h-bf Healthcare Scanner Data Sheet
    application/pdf 97.03 KB
    2/1/2023
    97.03 KB
    Handbücher und Anleitungen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Healthcare Disinfectant-Ready Housing Cleaning Guide
    application/pdf 1.19 MB
    4/1/2025
    1.19 MB
    User Guide: User Guide: Xenon XP Series - English (195X-EN-UG-01 Rev V)
    application/pdf 7.03 MB
    3/9/2026
    7.03 MB
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    application/pdf 1.17 MB
    10/14/2025
    1.17 MB
    Quick Start Guide: Access Point (ACC-PT-QS Rev E)
    application/pdf 654.1 KB
    3/15/2024
    654.1 KB
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    application/pdf 171.01 KB
    4/18/2025
    171.01 KB
    Open Source Licensing Information: Xenon XP, Granit XP, Voyager XP, 8690i, 8680i (SCAN-EN-OSL-01 Rev A)
    application/pdf 385.71 KB
    7/14/2021
    385.71 KB
    Xenon XP 1952h/1952h-BF Quick Start Guide (1952HC-HCBF-EN-QS-01 Rev A)
    application/pdf 724.63 KB
    7/14/2021
    724.63 KB
    Regulatorische Informationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Regulatory Sheet: CCB01-010BT/CCB01-010BT-BF (CCB01-MULT-RS-07 Rev B)
    application/pdf 1.38 MB
    1/15/2025
    1.38 MB
    Regulatory Sheet: Xenon XP 1952g/1952h (1952-ML-RS-05 Rev B)
    application/pdf 1.7 MB
    3/18/2025
    1.7 MB
    Regulatory Sheet: CCB-H-010BT/CCB-H-010BT-BF (CCB-H-ML-RS-04 Rev B)
    application/pdf 1.44 MB
    12/19/2024
    1.44 MB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Healthcare Disinfectant-Ready Housing Cleaning Guide
    application/pdf 1.19 MB
    4/1/2025
    1.19 MB
    User Guide: User Guide: Xenon XP Series - English (195X-EN-UG-01 Rev V)
    application/pdf 7.03 MB
    3/9/2026
    7.03 MB
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    application/pdf 1.17 MB
    10/14/2025
    1.17 MB
    Regulatory Sheet: CCB01-010BT/CCB01-010BT-BF (CCB01-MULT-RS-07 Rev B)
    application/pdf 1.38 MB
    1/15/2025
    1.38 MB
    Quick Start Guide: Access Point (ACC-PT-QS Rev E)
    application/pdf 654.1 KB
    3/15/2024
    654.1 KB
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    application/pdf 171.01 KB
    4/18/2025
    171.01 KB
    Open Source Licensing Information: Xenon XP, Granit XP, Voyager XP, 8690i, 8680i (SCAN-EN-OSL-01 Rev A)
    application/pdf 385.71 KB
    7/14/2021
    385.71 KB
    Xenon Performance (XP) 1952h-bf Healthcare Scanner Data Sheet
    application/pdf 97.03 KB
    2/1/2023
    97.03 KB
    Regulatory Sheet: Xenon XP 1952g/1952h (1952-ML-RS-05 Rev B)
    application/pdf 1.7 MB
    3/18/2025
    1.7 MB
    Xenon XP 1952h/1952h-BF Quick Start Guide (1952HC-HCBF-EN-QS-01 Rev A)
    application/pdf 724.63 KB
    7/14/2021
    724.63 KB
    Regulatory Sheet: CCB-H-010BT/CCB-H-010BT-BF (CCB-H-ML-RS-04 Rev B)
    application/pdf 1.44 MB
    12/19/2024
    1.44 MB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Xenon Performance (XP) 1952h-bf Healthcare Scanner Data Sheet
    97.03 KB
    2/1/2023
    Healthcare Disinfectant-Ready Housing Cleaning Guide
    1.19 MB
    4/1/2025
    User Guide: User Guide: Xenon XP Series - English (195X-EN-UG-01 Rev V)
    7.03 MB
    3/9/2026
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    1.17 MB
    10/14/2025
    Quick Start Guide: Access Point (ACC-PT-QS Rev E)
    654.1 KB
    3/15/2024
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    171.01 KB
    4/18/2025
    Open Source Licensing Information: Xenon XP, Granit XP, Voyager XP, 8690i, 8680i (SCAN-EN-OSL-01 Rev A)
    385.71 KB
    7/14/2021
    Xenon XP 1952h/1952h-BF Quick Start Guide (1952HC-HCBF-EN-QS-01 Rev A)
    724.63 KB
    7/14/2021
    Regulatory Sheet: CCB01-010BT/CCB01-010BT-BF (CCB01-MULT-RS-07 Rev B)
    1.38 MB
    1/15/2025
    Regulatory Sheet: Xenon XP 1952g/1952h (1952-ML-RS-05 Rev B)
    1.7 MB
    3/18/2025
    Regulatory Sheet: CCB-H-010BT/CCB-H-010BT-BF (CCB-H-ML-RS-04 Rev B)
    1.44 MB
    12/19/2024

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1952HHD-5USB-5F-N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-form-factor-1-xenon-xp-1952h-bf-6
    1952HHD-5USB-5F-N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-form-factor-1-xenon-xp-1952h-bf-6
    200003829
    ENDCAPTHUMBWHEEL ASSY,HC,1902
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-form-factor-1-xenon-xp-1952h-bf-6
    200003829
    ENDCAPTHUMBWHEEL ASSY,HC,1902
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-form-factor-1-xenon-xp-1952h-bf-6