/content/sps/de/de/search-results.html

    self contained breathing apparatus scba

    Fenzy X-Pro Presslufta™er

    Ein Presslufta™er, der speziell für die Brandbekämpfung entwickelt wurde.

    Übersicht

    Wichtige Funktionen

    • Metallfreie, selbst abschaltende und ergonomische Rückenplatte
    • Drei Tragegriffe und ein Anschlagpunkt für eine Rettungsleine
    • Komfortkissen auf Schultern und Gürtelbändern
    • Perfekte Gewichtsverteilung des Gerätes auf den Hüften
    • Einsetzbar mit einem großen Angebot an EN-Druckluftzylindern von 4L/200 bar bis 9L/300 bar
    • Anpassbares Zylinderband und Doppelzylinderversion durch einfaches Anbringen eines Mehrfach-Kits
    • Druckminderer mit eingebautem zweiten Benutzer-Ausgang
    • Auffanggurt mit Bändern aus Aramidfaser: erfüllt die Anforderungen der neuesten Norm EN 137
    • Fluoreszierende Streifen auf Schulter- und Gürtelbändern
    • Druckanzeige-Alarmpfeife: Nah am Ohr
    • HP/MP Druckminderer mit Sicherheitsventil
    • Überbrückungsknopf am Lungenautomaten
    • Fenzy Vollmasken entsprechen der Norm EN 136 – Klasse III

    Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

    Risiken

    Normen und Vorgaben

    • • EN 137:2006 Typ 2 • CE0194/0060 • ISO 9001 • Bureau Veritas für Marine-Verwendung (SOLAS, MSC und MED)

    Traditionsmarke

    Fenzy
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list