/content/sps/de/de/search-results.html
    Wir arbeiten derzeit daran, Ihr Erlebnis zu verbessern. Während dieser Zeit kann es vorübergehend zu Unterbrechungen kommen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

    escape respirators

    Evamasque DIN

    FLUCHTFILTERMASKE ZUR SELBSTRETTUNG AUS CHEMISCH BELASTETEN UMGEBUNGEN - 15 MINUTEN EINSATZZEIT

    Übersicht
    • Praktisch und einfach: sichere Verwendung
    • Kompakt und leicht zur einfachen Befestigung am Gürtel
    • Visueller Komfort
    • Lagerung bis zu 12 Jahre: 4 Jahre ohne Wartung oder zwei Filterwechsel über den maximalen Lagerungszeitraum hinweg

    Technische Beschreibung
    Material
    Formgepresste Halbmaske in schwarzem EPDM, mit Elastomer-Bänderung sowie Silikon- und Neopren-Ventilen
    Schutz ABEK
    Verpackung Einzelverpackung - Schutzgehäuse
    Normen DIN 58647-7
    Spezifikationen

    Andere

    • Gewicht (g)
      • 470
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 1728570
    • Handschuh-Farben
      • Schwarz, Rot
    • Maskenmaterial
      • EPDM
    • Weight (lbs)
      • 1.034

    Andere

    • Gewicht (g)
      • 470
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 1728570
    • Handschuh-Farben
      • Schwarz, Rot
    • Maskenmaterial
      • EPDM
    • Weight (lbs)
      • 1.034
    • Gewicht (g) : 470
    • Artikelnummer (Artikelnummer) : 1728570
    • Handschuh-Farben : Schwarz, Rot
    • Maskenmaterial : EPDM
    • Weight (lbs) : 1.034
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1728570
    EVAMASQUE DIN ABEK15, Filtering device for escape
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-atemschutzgerat-mit-filter-fur-die-evakuierung-image
    1728570
    EVAMASQUE DIN ABEK15, Filtering device for escape
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-atemschutzgerat-mit-filter-fur-die-evakuierung-image