at55 series
Oliver 55 Series 6 Inch Lace-Up Steel Toe
Oliver 55 Serie Schwarz 6' Leder Schnürer Stahlkappe MT PR EH
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Merkmale & Vorteile:
- Flüssigkeitsresistentes Leder.
- NATUREform-Stahlzehen-Aufprallschutz.
- PORON XRD Mittelfußschutz.
- Qflex Zero: nicht-metallischer Durchstichschutz.
- Für elektrische Gefahren geeignet.
- NANOlite- und COMFORTcushion-Technologie zur Verringerung der Ermüdung der Beine und zur Erhöhung des Komforts.
- All-Terrain: Dual-Density-Sohlentechnologie kombiniert eine weiche, stoßdämpfende Zwischensohle aus Polyurethan (PU) mit geringer Dichte mit einer hochdichten, strapazierfähigen Gummilaufsohle.
- Die Oliver-Außensohle ist rutschfest, um Ausrutschen und Stürzen vorzubeugen, und hitzebeständig bis zu 300° C (572° F).
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Broschüre
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden