/content/sps/de/de/search-results.html
    Wir arbeiten derzeit daran, Ihr Erlebnis zu verbessern. Während dieser Zeit kann es vorübergehend zu Unterbrechungen kommen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

    boots

    WIN S3 HI CI SRC

    100 % metallfrei, Flache Ausführung, Atmungsaktives Obermaterial aus Mikrofaser, Artico-3DVollfußinnenfutter, Nichtmetallische, durchtrittsichere FLEXIUM™- Zwischensohle, ESD-geprüfte Sohle, Laufsohle aus ZweiDichten Polyurethan

    Übersicht

    Eine ganze Reihe von Vorteilen
    Alle Schuhe der Ultimate Footwear-Serie vereinen Innovation, Komfort und Sicherheit und sind sowohl im Innenals auch im Auß:enbereich gleichermaß:en wirkungsvoll.
    Innovation
    Das einzigartige ergonomische Wellenkonzept, das dem Design aller Ultimate Footwear-Produkte zugrunde liegt, ermö:glicht einen Schutz, der von der Ferse bis zu den Zehen reicht. Das Wellenkonzept wurde entwickelt, um die natü:rliche Bewegung des Fuß:es zu imitieren:
    &bull: Kontakt am Absatz mit hoher Dä:mpfung:
    &bull: Stabilitä:t an der Ferse und der Zwischensohle:
    &bull: Abrolldynamik an den Zehen &ndash: fü:r eine einzige Fließ:bewegung.
    Komfort
    Ultimate Footwear kann den ganzen Tag ü:ber gut getragen werden, da eine natü:rliche Gehbewegung ermö:glicht wird, bei der der Schutz den Komfort nicht beeinträ:chtigt. Aber es gibt noch weitere Eigenschaften, die zum hohen Tragekomfort beitragen:
    &bull: flexible Konstruktion (kombiniert mit optimalem Biegeverhalten):
    &bull: Zehenschutzkappe aus Fiberglas-Verbundwerkstoff (50 % leichter als Stahl):
    &bull: atmungsaktives Innengewebe:
    &bull: Modulares Einlegesohlensystem (die mitgelieferte Standardeinlage kann durch Einlegesohlen fü:r verschiedene Fuß:formen ersetzt werden, um eine perfekte Passform zu gewä:hrleisten):
    &bull: gepolsterter Absatz (bietet hohe Dä:mpfung durch sorgfä:ltig platzierte Hohlrä:ume).

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list