Stiefel
PRIME MID S3 HI CI SRC
<p>100 % metallfrei, Hohe Ausfü:hrung, Atmungsaktives Obermaterial aus Mikrofaser, Reflektierende Einsä:tze, Multifunktionale Stollen fü:r den Innenund Auß:enbereich.</p>
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Artico-3DVollfuß:innenfutter,.Nichtmetallische, durchtrittsichere FLEXIUM&trade:- Zwischensohle,.ESD-geprü:fte Sohle,.PU-/ TPU-Laufsohle
Eine ganze Reihe von Vorteilen
Alle Schuhe der Ultimate Footwear-Serie vereinen Innovation, Komfort und Sicherheit und sind sowohl im Innenals auch im Auß:enbereich gleichermaß:en wirkungsvoll.
Innovation
Das einzigartige ergonomische Wellenkonzept, das dem Design aller Ultimate Footwear-Produkte zugrunde liegt, ermö:glicht einen Schutz, der von der Ferse bis zu den Zehen reicht. Das Wellenkonzept wurde entwickelt, um die natü:rliche Bewegung des Fuß:es zu imitieren:
&bull: Kontakt am Absatz mit hoher Dä:mpfung:
&bull: Stabilitä:t an der Ferse und der Zwischensohle:
&bull: Abrolldynamik an den Zehen &ndash: fü:r eine einzige Fließ:bewegung.
Komfort
Ultimate Footwear kann den ganzen Tag ü:ber gut getragen werden, da eine natü:rliche Gehbewegung ermö:glicht wird, bei der der Schutz den Komfort nicht beeinträ:chtigt. Aber es gibt noch weitere Eigenschaften, die zum hohen Tragekomfort beitragen:
&bull: flexible Konstruktion (kombiniert mit optimalem Biegeverhalten):
&bull: Zehenschutzkappe aus Fiberglas-Verbundwerkstoff (50 % leichter als Stahl):
&bull: atmungsaktives Innengewebe:
&bull: Modulares Einlegesohlensystem (die mitgelieferte Standardeinlage kann durch Einlegesohlen fü:r verschiedene Fuß:formen ersetzt werden, um eine perfekte Passform zu gewä:hrleisten):
&bull: gepolsterter Absatz (bietet hohe Dä:mpfung durch sorgfä:ltig platzierte Hohlrä:ume).
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In