/content/sps/de/de/search-results.html

    Stiefel

    Honeywell Otter Premium Guard S3 HI HRO SRC ESD

    Honeywell Otter Premium Halbschuh. Ein Schritt voraus in Qualität.

    Übersicht
    Wenn es um Sicherheit geht, sollte man die Messlatte immer etwas höher legen. Honeywell, ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich Sicherheit, hat sich mit Otter zusammengeschlossen, um nicht nur den deutschen Qualitätswerten gerecht zu werden, sondern diesen sogar noch strengere Standards zugrunde zu legen. Honeywell Otter Premium vereint das Erbe und die jeweiligen Stärken der beiden Marken und richtet sich an Arbeiter in Bau, Chemie oder Industrie sowie an viele weitere Branchen, die hochwertige Sicherheitsschuhe mit einer effektiven Leistung benötigen. Mit seinem ikonischen, traditionellen Design bietet Honeywell Otter Premium besseren Schutz, mehr Stabilität und höheren Komfort. Profitieren Sie von hervorragender Rutschfestigkeit, hoher Stoßdämpfung, antistatischen Eigenschaften und Temperaturbeständigkeit, und erkennen Sie dank der einzigartigen Verschleißindikatoren den Grad der Abnutzung Ihrer Schuhe. Mit dem modularen Einlegesohlensystems, das für jeden eine perfekte Passform bietet, genießen Sie Tragekomfort von Honeywell Otter Premium auch über lange Arbeitstage hinweg.

    GUARD

    S3 HI HRO SRC ESD
    • Extrabreite Zehenschutzkappe aus Metall
    • TPU-Schutzkappe
    • Halbschuh
    • Obermaterial hochwertiges Vollnarbenleder
    • Schwarzes Mesh-Futter mit Schaumstoff
    • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Edelstahl
    • Laufsohle aus PU/Nitril
    • Verschleißindikator
    • HI: Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes
    • HRO: Hitzebeständige Laufsohle
    • ESD-zertifiziert
    • EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC ESD
    • DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit

    LEISTUNG ÜBER NORMENVORGABEN HINAUS

    Nach der Zertifizierung und Prüfung gemäß den geforderten Vorgaben und Normen, ist Honeywell noch einen Schritt weitergegangen, um aufzuzeigen, dass die Otter Premium-Reihe die Anforderungen noch übertrifft*:
    1. Längsflexibilität – Biegefestigkeit der Sohle um bis zu 45 Grad – Die Längsbiegefestigkeit von Guard hat einen durchschnittlichen Wert von 3,04 daN, was zu ausgezeichneter Flexibilität, erhöhtem Komfort und geringerer Ermüdung führt.

    1. Atmungsaktivität des gesamten Schuhs – Die durchschnittliche Wassermenge (Schweiß), die von Guard nach außen verdunsten kann, beträgt 1,2 Gramm pro Stunde, was sich in verringertem Schwitzen und erhöhtem Tragekomfort niederschlägt.

    1. Interne Torsionssteifigkeit im Mittelfußbereich – Tests haben gezeigt, dass Guard im Outdoor-Bereich für erhöhten Tragekomfort und mehr Sicherheit sorgt, indem er ein Verdrehen des Fußes beim Gehen verhindert: 6,6 Nm.

    1. Transferkoeffizient der Sohle – Guard absorbiert hervorragend die Aufprallenergie, die über die Sohle an den Träger übertragen wird: Die Ferse absorbiert 11 % des Aufpralls auf die Außensohle.

    1. Energierückgabe der Sohle – Guard verursacht weniger Ermüdung durch die verbesserte Sohlenkonstruktion, die kinetische Energie absorbiert, speichert und an den Träger zurückgibt und so die Muskeln während der natürlichen Gehbewegung unterstützt:
    • Die übertragene Energie beträgt 2.480 N.
    • Die wiederhergestellte Energie beträgt 1.645 N.
    • Der Prozentsatz der übertragenen Energie beträgt 66,5 %.
    RUNDUM-PERFORMANCE – AN IHREN FÜSSEN

    ZEHENSCHUTZKAPPE

    • Extrabreite Zehenschutzkappe aus Metall

    SOHLEN

    • Haltbare, durchtrittsichere Zwischensohle aus Metall (1.100 N)
    • 8 Verschleißindikatoren in der Laufsohle
    • Dämpfung des Fersenbereichs
    • Laufsohle aus PU/Nitril
    • Rutschfestigkeit auf Stahlboden: Ferse 0,16 (Normvorgabe: 0,13) / Laufsohle 0,18 (Norm: 0,18)
    • Rutschfestigkeit auf Keramikboden: Ferse 0,37 (Normvorgabe: 0,28) / Laufsohle: 0,37 (Norm: 0,32)
    • Energieabsorption > 20 Joule
    • Abriebfestigkeit: Volumenverlust <150 mm3 (unter einer Last von 10 Newton (1 kg))
    • Bruchdehnung: 650%
    • Dauerbiegeverhalten: >30.000 (Flexometer, Normvorgabe: 30.000)
    • Kraftstoff-beständig
    TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN UND NORMEN:
    • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*
    • Norm: EN ISO 20345:2011
    • Qualitätssicherung: ISO 9001
    • Version 2015
    • Kennzeichnung: S3 HI HRO SRC ESD
    • Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 674 g
    Spezifikationen

    Andere

    • Eyelet Material
      • Metall
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Schockabsorption in der Ferse
    • Wasserbeständigkeit (WR)
      • WRU
    • Vorteile
      • • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• TPU-SchutzkappeNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Obermaterial hochwertiges VollnarbenlederNEWLINE• Schwarzes Mesh-Futter mit SchaumstoffNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• HI: Wärmeisolierung des SohlenkomplexesNEWLINE• HRO: Hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
    • Verschluss
      • Ohne Schnürsenkel
    • Upper Material
      • Textil/Leder
    • Shoe Size
      • 36-48
    • Shoe Liner Material
      • Textil
    • Shoe Gender
      • Unisex
    • Shoe Closure Type
      • Halbschuh
    • Produkttyp
      • Halbschuhe
    • Produktstil
      • 6551620-/7
    • Outsole Material
      • Gummi
    • Normen
      • • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 674 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
    • Midsole Material
      • PU
    • Material und Verarbeitung des Schafts
      • Textil
    • Material des Schafts
      • Stoff
    • Insole Material
      • Metall
    • Inner Toe Cap Material
      • Metall
    • Gefährdungs-Gruppe
      • Durchstich, Aufprall, Flüssigkeiten, Antistatisch
    • Gefährdung
      • Antistatisch
      • Durchstichfestigkeit, Aufprall, Dichtigkeit, ESD
      • Durchstichfestigkeit, Aufprall, Wasserdichtes Obermaterial, Antistatisch

    Andere

    • Eyelet Material
      • Metall
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Schockabsorption in der Ferse
    • Wasserbeständigkeit (WR)
      • WRU
    • Vorteile
      • • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• TPU-SchutzkappeNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Obermaterial hochwertiges VollnarbenlederNEWLINE• Schwarzes Mesh-Futter mit SchaumstoffNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• HI: Wärmeisolierung des SohlenkomplexesNEWLINE• HRO: Hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
    • Verschluss
      • Ohne Schnürsenkel
    • Upper Material
      • Textil/Leder
    • Shoe Size
      • 36-48
    • Shoe Liner Material
      • Textil
    • Shoe Gender
      • Unisex
    • Shoe Closure Type
      • Halbschuh
    • Produkttyp
      • Halbschuhe
    • Produktstil
      • 6551620-/7
    • Outsole Material
      • Gummi
    • Normen
      • • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 674 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
    • Midsole Material
      • PU
    • Material und Verarbeitung des Schafts
      • Textil
    • Material des Schafts
      • Stoff
    • Insole Material
      • Metall
    • Inner Toe Cap Material
      • Metall
    • Gefährdungs-Gruppe
      • Durchstich, Aufprall, Flüssigkeiten, Antistatisch
    • Gefährdung
      • Antistatisch
      • Durchstichfestigkeit, Aufprall, Dichtigkeit, ESD
      • Durchstichfestigkeit, Aufprall, Wasserdichtes Obermaterial, Antistatisch
    • Eyelet Material : Metall
    • Zusätzlicher Vorteil : Schockabsorption in der Ferse
    • Wasserbeständigkeit (WR) : WRU
    • Vorteile : • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• TPU-SchutzkappeNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Obermaterial hochwertiges VollnarbenlederNEWLINE• Schwarzes Mesh-Futter mit SchaumstoffNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• HI: Wärmeisolierung des SohlenkomplexesNEWLINE• HRO: Hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
    • Verschluss : Ohne Schnürsenkel
    • Upper Material : Textil/Leder
    • Shoe Size : 36-48
    • Shoe Liner Material : Textil
    • Shoe Gender : Unisex
    • Shoe Closure Type : Halbschuh
    • Produkttyp : Halbschuhe
    • Produktstil : 6551620-/7
    • Outsole Material : Gummi
    • Normen : • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 674 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
    • Midsole Material : PU
    • Material und Verarbeitung des Schafts : Textil
    • Material des Schafts : Stoff
    • Insole Material : Metall
    • Inner Toe Cap Material : Metall
    • Gefährdungs-Gruppe : Durchstich, Aufprall, Flüssigkeiten, Antistatisch
    • Gefährdung : Antistatisch|Durchstichfestigkeit, Aufprall, Dichtigkeit, ESD|Durchstichfestigkeit, Aufprall, Wasserdichtes Obermaterial, Antistatisch
    Datenblatt
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Otter Premium Guard
    application/pdf 296.93 KB
    10/5/2021
    296.93 KB
    Otter Premium Guard
    application/pdf 296.93 KB
    10/6/2021
    296.93 KB
    Broschüre
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Otter Premium
    application/pdf 5.08 MB
    10/5/2021
    5.08 MB
    Otter Premium
    application/pdf 4.84 MB
    10/6/2021
    4.84 MB
    Zertifikat
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Honeywell Otter Premium Guard S3 HI HRO SRC ESD
    application/pdf 262.06 KB
    10/5/2021
    262.06 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Otter Premium
    application/pdf 5.08 MB
    10/5/2021
    5.08 MB
    Otter Premium
    application/pdf 4.84 MB
    10/6/2021
    4.84 MB
    Otter Premium Guard
    application/pdf 296.93 KB
    10/5/2021
    296.93 KB
    Honeywell Otter Premium Guard S3 HI HRO SRC ESD
    application/pdf 262.06 KB
    10/5/2021
    262.06 KB
    Otter Premium Guard
    application/pdf 296.93 KB
    10/6/2021
    296.93 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Otter Premium Guard
    296.93 KB
    10/5/2021
    Otter Premium Guard
    296.93 KB
    10/6/2021
    Otter Premium
    5.08 MB
    10/5/2021
    Otter Premium
    4.84 MB
    10/6/2021
    Honeywell Otter Premium Guard S3 HI HRO SRC ESD
    262.06 KB
    10/5/2021

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    6551620-36/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-36/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-37/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-37/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-38/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-38/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-39/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-39/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-40/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-40/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-41/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-41/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-42/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-42/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-43/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-43/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-44/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-44/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-45/7
    GUARD S3 HI HRO SRC
    6551620-45/7
    GUARD S3 HI HRO SRC