boots
Oliver 65 Series Brown 6 Lace-Up Steel Toe PR EH
Oliver 65 Serie Braun 6' Lace-Up Steel Toe PR EH
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Merkmale & Vorteile:
- Braunes Leder: schnürbar: 6-Zoll-Sicherheitsstiefel.
- NATUREform Stahlkappe: Aufprallschutz.
- Qflex Zero: Nicht-metallischer Durchstichschutz.
- Geeignet für elektrische Gefahren.
- Hochbelastbare Kevlar-Nähte an kritischen Nähten.
- NANOlite- und COMFORTcushion-Technologie zur Verringerung der Ermüdung der Beine und zur Verbesserung des Komforts.
- All-Terrain: Dual-Density-Sohlentechnologie kombiniert eine weiche, stoßdämpfende Zwischensohle aus Polyurethan (PU) mit geringer Dichte mit einer hochdichten, strapazierfähigen Gummilaufsohle.
- Die Oliver-Außensohle ist rutschfest, um Ausrutschen und Stürzen vorzubeugen, und hitzebeständig bis zu 300° C (572° F).
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Broschüre
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden