Stiefel
Oliver 55 Series 6" Lace-Up Steel Toe
Oliver 55 Serie Schwarz 6' Leder Schnürer Stahlkappe MT PR EH
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Merkmale & Vorteile:
- Flüssigkeitsresistentes Leder.
- NATUREform-Stahlzehen-Aufprallschutz.
- PORON XRD Mittelfußschutz.
- Qflex Zero: nicht-metallischer Durchstichschutz.
- Für elektrische Gefahren geeignet.
- NANOlite- und COMFORTcushion-Technologie zur Verringerung der Ermüdung der Beine und zur Erhöhung des Komforts.
- All-Terrain: Dual-Density-Sohlentechnologie kombiniert eine weiche, stoßdämpfende Zwischensohle aus Polyurethan (PU) mit geringer Dichte mit einer hochdichten, strapazierfähigen Gummilaufsohle.
- Die Oliver-Außensohle ist rutschfest, um Ausrutschen und Stürzen vorzubeugen, und hitzebeständig bis zu 300° C (572° F).
Broschüre
Andere
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,
Filters
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,