Stiefel
Oliver 45 Series Black 7" Lace-Up Composite Toe EH
Oliver 45 Serie Schwarz 7' Lace-Up Composite Toe EH
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Merkmale & Vorteile:
- Flüssigkeitsresistentes Leder.
- Composite-Zehenaufprallschutz ist 40 % leichter als herkömmliche Stahlzehen: für weniger Ermüdung beim ganztägigen Tragen.
- NANOlite- und COMFORTcushion-Technologie für weniger Ermüdung der Beine und mehr Komfort.
- All-Terrain: Die TPU-Sohlentechnologie besteht aus einer leichten: stoßabsorbierenden Zwischensohle aus PU (Polyurethan) mit geringer Dichte, die den Fuß bei jedem Schritt abfedert und für hervorragenden Komfort sorgt.
- Das Oliver-Laufsohlendesign ist rutschfest, um Ausrutschen und Stürzen vorzubeugen, und hitzebeständig bis zu einer Temperatur von 130° C (266° F).
Broschüre
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden