boots
Oliver 45 Series 9 Lace-Up Composite Toe Insulated
Oliver 45 Serie 9' Lace-Up Composite Toe Isoliert MT EH
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Merkmale & Vorteile:
- Flüssigkeitsresistentes Leder.
- NATUREform Verbundwerkstoff-Zehenaufprallschutz.
- PORON XRD Mittelfußschutz.
- Wasserdichtes SYMPATEX-Futter, um die Füße trocken zu halten.
- 600 Gramm Thinsulate ULTRA-Futter für Umgebungen unter Null Grad.
- NANOlite- und COMFORTcushion-Technologie zur Verringerung der Beinermüdung und zur Verbesserung des Komforts.
- All-Terrain: Die TPU-Sohlentechnologie besteht aus einer leichten, stoßabsorbierenden Zwischensohle aus PU (Polyurethan) mit geringer Dichte, die den Fuß bei jedem Schritt abfedert und für hervorragenden Komfort sorgt.
- Das Oliver-Laufsohlendesign ist rutschfest, um Ausrutschen und Stürzen vorzubeugen, und hitzebeständig bis zu Temperaturen von 130° C (266° F).
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Broschüre
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden