boots
Oliver 45 Series 9 Lace-Up Composite Toe
Oliver 45 Serie 9' Lace-Up Composite Toe MT EH
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Merkmale & Vorteile:
- Flüssigkeitsresistentes Leder.
- NATUREform Verbundwerkstoff-Zehenaufprallschutz.
- PORON XRD Mittelfußschutz.
- Wasserdichtes SYMPATEX-Futter, um die Füße trocken zu halten.
- NANOlite- und COMFORTcushion-Technologie zur Verringerung von Ermüdungserscheinungen an den Beinen und für mehr Komfort.
- All-Terrain: Die TPU-Sohlentechnologie besteht aus einer leichten, stoßdämpfenden Zwischensohle aus PU (Polyurethan) mit geringer Dichte, die den Fuß bei jedem Schritt abfedert und für hervorragenden Komfort sorgt.
- Das Oliver-Laufsohlendesign ist rutschfest, um Ausrutschen und Stürzen vorzubeugen, und hitzebeständig bis zu Temperaturen von 130° C (266° F).
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Broschüre
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden