/content/sps/de/de/search-results.html

    boots

    HIT S1P HI CI SRC

    <p>100 % metallfrei, Flache Sandale, Perforiertes, atmungsaktives Obermaterial aus Mikrofaser, Reflektierende Eins&auml:tze, Multifunktionale Stollen f&uuml:r den Innenund</p>

    Übersicht

    Auß:enbereich,.Artico-3DVollfuß:innenfutter,.Nichtmetallische, durchtrittsichere FLEXIUM&trade:- Zwischensohle,.ESD-geprü:fte Sohle,.PU-/ TPU-Laufsohle

    Eine ganze Reihe von Vorteilen
    Alle Schuhe der Ultimate Footwear-Serie vereinen Innovation, Komfort und Sicherheit und sind sowohl im Innenals auch im Auß:enbereich gleichermaß:en wirkungsvoll.
    Innovation
    Das einzigartige ergonomische Wellenkonzept, das dem Design aller Ultimate Footwear-Produkte zugrunde liegt, ermö:glicht einen Schutz, der von der Ferse bis zu den Zehen reicht. Das Wellenkonzept wurde entwickelt, um die natü:rliche Bewegung des Fuß:es zu imitieren:
    &bull: Kontakt am Absatz mit hoher Dä:mpfung:
    &bull: Stabilitä:t an der Ferse und der Zwischensohle:
    &bull: Abrolldynamik an den Zehen &ndash: fü:r eine einzige Fließ:bewegung.
    Komfort
    Ultimate Footwear kann den ganzen Tag ü:ber gut getragen werden, da eine natü:rliche Gehbewegung ermö:glicht wird, bei der der Schutz den Komfort nicht beeinträ:chtigt. Aber es gibt noch weitere Eigenschaften, die zum hohen Tragekomfort beitragen:
    &bull: flexible Konstruktion (kombiniert mit optimalem Biegeverhalten):
    &bull: Zehenschutzkappe aus Fiberglas-Verbundwerkstoff (50 % leichter als Stahl):
    &bull: atmungsaktives Innengewebe:
    &bull: Modulares Einlegesohlensystem (die mitgelieferte Standardeinlage kann durch Einlegesohlen fü:r verschiedene Fuß:formen ersetzt werden, um eine perfekte Passform zu gewä:hrleisten):
    &bull: gepolsterter Absatz (bietet hohe Dä:mpfung durch sorgfä:ltig platzierte Hohlrä:ume).

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list