/content/sps/de/de/search-results.html

    electronic earmuffs

    Sync® Wireless

    Der Sync Wireless Earmuffs bietet Schutz vor gefährlichem Lärm, während Sie mit dem Wichtigsten verbunden bleiben. Konnektivität mit einem mobilen Gerät über Bluetooth®.

    Übersicht
    • Einfache Bluetooth®-Kopplung mit Mobilgeräten auf Knopfdruck
    • Lautstärketasten
    • Die patentierte Air Flow Control-Technologie dämpft Geräusche im gesamten Frequenzbereich ohne Änderung von Kapselgröße und Kapselgewicht; mit mehreren Dämpfungsstufen
    • Farbige Blinklichter zur Anzeige verschiedener Einstellungen
    • Stabiles Bügelmikrofon für den rauen industriellen Einsatz
    • Bügelmikrofon mit Windschutz für Klarheit der Stimme in Umgebungen mit hohem Geräuschpegel
    • Micro-USB-Ladekabel und Ladegerät sind enthalten (volle Ladezeit ~ 5 Stunden)
    • Integrierte Lithium-Ionen-Batterie mit einer Nutzungsdauer von 12+ Stunden Streaming
    • NRR: 25, SNR: 32, Kanada Klasse A(L), SLC 80: 31 Klasse 5
    Empfehlungen für die Kapselgehörschutzanpassung und Wartung

    Auswahl:
    • Vermeiden Sie einen Überschutz in Umgebungen mit minimalem Geräuschpegel – bei der Auswahl des besten Kapselgehörschutzes für Ihre Situation sollten Sie den Geräuschpegel und Ihre Notwendigkeit, mit Kollegen zu kommunizieren oder Warnsignale bei der Arbeit zu hören, berücksichtigen
    Inspektion und Verschleiß:
    • Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zur Kapselgehörschutzanpassung
    • Entfernen Sie alle Haare unter den Dichtungskissen.
    Hygiene und Wartung:
    • Untersuchen Sie die Kapseln und Dichtungskissen regelmäßig auf Risse oder Undichtigkeiten, und entsorgen Sie diese, wenn sie sichtbar beschädigt oder beeinträchtigt sind.
    • Reinigen Sie Kapseln und Dichtungskissen regelmäßig mit milder Seife und warmem Wasser
    • Ersetzen Sie die Dichtungskissen und Schaumstoffeinsätze alle 6 bis 8 Monate bei normalem Gebrauch oder alle 3 bis 4 Monate bei starker Verwendung oder in feuchtem/extremem Klima.
    Ein falscher Sitz dieses Gehörschutzes verringert dessen Wirksamkeit bei der Geräuschdämpfung. Die richtige Passform ist den Anweisungen auf der Verpackung zu entnehmen.

    Empfohlene Branchen/Nutzung

    Landwirtschaft, Chemie, Bauwesen, Brandschutz, Forstwirtschaft, Regierung, Strafverfolgung, Fertigung, Medizin, Militär, Bergbau, kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas, Pharmazie, Stahl und Metalle, Transport, Versorgungsunternehmen, Schweißen.
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1034510
    Drahtloser Sync-Kapselgehörschützer
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-1034510-syncwireless-1-1
    1034510
    Drahtloser Sync-Kapselgehörschützer
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-1034510-syncwireless-1-1