/content/sps/de/de/search-results.html

    electronic earmuffs

    Sync™ Hi-Vis Digital AM/FM-Radio

    Hohe Sichtbarkeit und ausgezeichneter UKW/MW-Radioempfang

    Übersicht

    Wichtige Funktionen

    • Digitale UKW/MW-Tuningfunktion mit LCD-Display sucht automatisch nach Radiosendern
    • 10 voreingestellte Sender und Lautstärkespeicher für jeden Benutzer individuell einstellbar.
    • Klarer, reiner digitaler Radioempfang und Hifi-Stereosound-Qualität halten Arbeiter den ganzen Tag lang in Schwung.
    • Leichtes und schlankes Kapseldesign für größeren Tragekomfort am Arbeitsplatz.
    • Leuchtend grüne Kapseln bieten hohe Sichtbarkeit und besten Kontrast.
    • Exklusiver, reflektierender gepolsterter Kopfbügel leuchtet bei Lichteinfall und erhöht so die Sichtbarkeit und den Schutz.
    • Patentierte Air Flow Control™-Technologie bietet optimale Dämmung über alle Frequenzen hinweg - ohne dass Größe oder Gewicht der Kapsel erhöht werden müssten.
    • Gesteckte Dichtungskissen machen Wartung und Austausch schnell und einfach.
    • Der gepolsterte Kopfbügel mit Diamantmuster und die verstärkten Gabelschieber sorgen für mehr Komfort und optimale Passform.
    • Maximale Ausgangslautstärke für FM-Radio 82 dBA (bei einem Input von 120 mV)
    • Benötigt 2 AA-Batterien mit einer Betriebsdauer von 111 Stunden
    • Mit 3,5-mm-AUX-Eingangskabel
    • SNR 29 (H 29, M 27, L 22)

    Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

    Risiken

    Normen und Vorgaben

    • 2003/10/EC - EU-Lärmschutzrichtlinie
    • 89/686/EEC - EU-PSA-Richtlinie
    • Kategorie II - EU-Kategorie/PSA
    • EN 352-1:2002 - EU-Normen
    • EN 352-6:2002 - EU-Normen
    • EN 352-8:2008 - EU-Normen
    Spezifikationen

    Andere

    • Packaging
      • :Blister
    • Dielektrisch
      • Nein
    • Batterietyp
      • 2 AA-Batterien enthalten

    Andere

    • Packaging
      • :Blister
    • Dielektrisch
      • Nein
    • Batterietyp
      • 2 AA-Batterien enthalten
    • Packaging : :Blister
    • Dielektrisch : Nein
    • Batterietyp : 2 AA-Batterien enthalten
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1030332
    Sync Hi-Vis Digital AMFM Radio ersetzt Art. 1015210
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-sync-radio-3
    1030332
    Sync Hi-Vis Digital AMFM Radio ersetzt Art. 1015210
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-sync-radio-3