/content/sps/de/de/search-results.html

    electronic earmuffs

    Sync Electo

    Sync Electo Kapselgehörschützer mit Stereo-Radio und Außengeräuschverstärkung

    Übersicht

    Wichtige Funktionen

    Electo kombiniert die Unterhaltungsvorteile unserer Radio-Kapselgehörschützermit fortschrittlicher Geräuschverstärkungstechnologie. Dadurch können die Träger wichtigeInformationen – andere Mitarbeiter, Alarme und wichtigeWarnsignale – mit sicher verstärkter Lautstärke wahrnehmen, während sieRadio hören. Gerichtet angebrachte Mikrofone bieten ein natürlicheres Richtungshören. Über eine fortschrittliche Geräuschverstärkungstechnologie verstärkt Electo ankommende Geräuscheauf 82 dB und fungiert bei Geräuschen über 85 dB als passiver Kapselgehörschützer.

     

    • Digitale UKW-Einstellung mit LCD-Anzeige
    • Ausgezeichneter Empfang
    • 10 vorprogrammierbare Sender
    • Audioeingangsbuchse: 3,5-mm-Klinkenstecker inklusive
    • Maximale Ausgangslautstärke 82 dBA
    • Geräuschverstärkung erlaubt dem Träger, wichtige Informationen wahrzunehmen: Alarm-/Warnsignale, Stimmen der Mitarbeiter.
    • Gerichtete Stereomikrofone verstärken und verbessern Geräusche für ein natürlicheres Hörgefühl und gutes Richtungshören
    • Getrennte Steuerungen für Geräuschverstärkung und Radiolautstärke
    • Ergonomisches Design bietet Komfort den ganzen Tag über
    • Verstärkte Gabelschieber für einfaches Aufsetzen und bequemen Sitz
    • Patentierte Airflow Control-Technologie – Gesteckte Dichtungskissen machen den Austausch schnell und einfach
    • Betriebsdauer von 101 Stunden dank zwei (2) AA-Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind
    • Helmversion verfügbar 

    Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

    Risiken

    Normen und Vorgaben

    • ANSI S3.19-1974 - NRR 25 dB
    • AS/NZS 1270:2002 - SLC80 26 dB, Klasse 5
    • ISO 4869-1:1990, ISO 4869:2-1992, EN 352-1:2002, EN 352-4:2001, EN 352-6:2002, EN 352-8:2008 - SNR 29 dB, H=29 dB, M=27 dB, L=22 dB
    • FCC Teil 15 - Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

    Traditionsmarke

    Howard Leight
    Spezifikationen

    Andere

    • Farbe
      • :Schwarz
    • Bewertung der Geräuschreduzierung
      • 25 dB decibel
    • Batterien erforderlich
      • :Keine
    • Hohe Sichtbarkeit
      • :Nein
    • Kopfbandmaterial
      • Stahl, Textil und Polyurethan
    • Klasse/Kanada
      • A(L)
    • SLC80 Rating
      • 26 dB, Klasse 5

    Andere

    • Farbe
      • :Schwarz
    • Bewertung der Geräuschreduzierung
      • 25 dB decibel
    • Batterien erforderlich
      • :Keine
    • Hohe Sichtbarkeit
      • :Nein
    • Kopfbandmaterial
      • Stahl, Textil und Polyurethan
    • Klasse/Kanada
      • A(L)
    • SLC80 Rating
      • 26 dB, Klasse 5
    • Farbe : :Schwarz
    • Bewertung der Geräuschreduzierung : 25 dB decibel
    • Batterien erforderlich : :Keine
    • Hohe Sichtbarkeit : :Nein
    • Kopfbandmaterial : Stahl, Textil und Polyurethan
    • Klasse/Kanada : A(L)
    • SLC80 Rating : 26 dB, Klasse 5
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list