/content/sps/de/de/search-results.html

    electronic earmuffs

    AM/FM Radio

    Ausgezeichneter AM/FM-Radioempfang

    Übersicht

    Wichtige Funktionen

    • Ausgezeichneter AM/FM-Radioempfang
    • Radio Lautstärke überschreitet 82 dB nicht
    • Ergonomisches Design bietet Komfort für den ganzen Tag
    • Inneres belüftetes Kopfband minimiert den Druck auf dem Kopf und ist atmungsaktiver in warm-feuchtem Klima.
    • Robuster, nicht verformbarer Kopfbügel hält hohe Belastungen aus, besonders auch in rauen Arbeitsumgebungen
    • Quick-Click-Höhenverstellung bleibt während des Tragens fest eingestellt
    • Die gesteckten Dichtungskissen machen den Austausch schnell und einfach

    Risiken

    Normen und Vorgaben

    • 2003/10/EC - EU Hearing Directive
    • 89/686/EEC - EU Directive/PPE
    • Category II - EC Category/PPE
    • EN-352-1:2002 - EU Standards

    Traditionsmarke

    Bilsom

    Informationen zur Gewährleistung

    Es gibt eine Gewährleistung von einem Jahr gegen Fehler in Material und Verarbeitung. Die Gewährleistung umfasst nicht Schäden, die durch falsche Verwendung, Fehlbehandlung oder unerlaubte Modifikationen verursacht wurden. INANSPRUCHNAHME DER GEWÄHRLEISTUNG: Das ausgefüllte Gewährleistungszertifikat muss vom Händler korrekt ausgefüllt und gemeinsam mit der fehlerhaften Ware eingesandt werden.
    Spezifikationen

    Andere

    • Batterietyp
      • 2 AA enthalten
    • Dielektrisch
      • Nein

    Andere

    • Batterietyp
      • 2 AA enthalten
    • Dielektrisch
      • Nein
    • Batterietyp : 2 AA enthalten
    • Dielektrisch : Nein
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list