/content/sps/de/de/search-results.html

    earmuffs

    Viking® KAPSELGEHÖRSCHÜTZER MIT UNIVERSALBÜGEL

    Verschiedene Tragepositionen SNR 30 / SNR 32

    Übersicht
    • Dank des flexiblen Universalbügels kann der Benutzer zwischen folgenden Positionen wählen: auf dem Kopf, im Nacken oder unter dem Kinn.
    • Eine Alternative zu am Helm befestigten Gehörschutzkapseln, passt zu Schutzhelmen, Gesichtsschutzschilden, Atemmasken und anderer PSA
    • Belüftetes Kopfband innen verringert den Druck auf den Kopf und sorgt für bessere Atmungsaktivität bei Hitze/Feuchtigkeit.
    • Formstabiler äußerer Kopfbügel hält rauer Behandlung in den härtesten Arbeitsbereichen stand
    • Einrastende Dichtungskissen, schnell und einfach austauschbar
    • Mit elastischem Kopfhalteband für besseren Sitz, wenn der Bügel unter dem Kinn oder im Nacken getragen wird.
    • Dielektrische Bauweise eignet sich für den Umgang mit Elektrizität
    • Mit Air Flow Control™-Technologie
    Spezifikationen

    Andere

    • Earmuff Type
      • Multiple Position Wear
    • Mounting Features
      • Headband
    • Headband Material
      • Plastic

    Andere

    • Earmuff Type
      • Multiple Position Wear
    • Mounting Features
      • Headband
    • Headband Material
      • Plastic
    • Earmuff Type : Multiple Position Wear
    • Mounting Features : Headband
    • Headband Material : Plastic
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list