hard hats
P1A Logo 5
P1A Logo 5
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Roughneck P1 Hard Hat Featuring a full brim design for added protection and comfort: the P1 is the latest addition to the Roughneck series of injection-molded fiberglass hats and caps. Built for strength: toughness and durability: the Roughneck series has earned a solid reputation on construction sites: in steel plants: foundries: forges: fabrication shops: chemical plants and other extreme environments across the globe.
Features & Benefits:
• Patented SuperEight suspension balances and spreads weight over wide area for added comfort and protection.
• Proprietary injection-molded fiberglass is 8X stronger than common high density polyethylene (HDPE) shells.
• Injection-molded solid color resin provides a permanent: no-chip: no-peel finish: and is available in nine popular colors.
• Best-in-class heat resistance. Impact resistant in extreme temperatures of up to 370°F/188°C.
• Available in 9 popular color options.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden