hard hats
Honeywell E1 Hard Hat Swingstrap
Das ausgereifteste Kopfschutzsystem auf dem Markt
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
They are the only hard hats with full brim that combine the exceptional comfort of a 360° padded sweatband with the head hugging stability and easy adjustment of a ratchet headband.
When a welding helmet: faceshield or goggle are mounted on SuperEight™ SwingStrap™ hard hats: workers can convert their cap from the normal wearing position (and back) with the patented SwingStrap™ without having to remove: reverse and reinstall the suspension headband.
- Thermoplastic cap style hard hat with Fibre-Metal® smooth crown design
- Full Brim design for protection from the sun's harmful UV rays: rain and falling debris.
- The technically-advanced SuperEight suspension balances and spreads weight over a wide area for added comfort and impact protection
- Available in a wide range of popular colors and full graphic designs
- Meets ANSI Z89.1-2014 Type 1: Class E: G: or C in both forward and reverse donning
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden