protective sleeves
Yellow Kevlar/Acacut Cut Resistant Sleeves
Yellow Kevlar 2-Ply knitted cut protection sleeve
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Strong, lightweight and flexible Kevlar® fiber
⦁ Available with thumb hole for better fit without slipping and extra protection of the wrist
⦁ Circular knitted construction is soft and light with snug fit
⦁ EN 388: 1X32C
⦁ EN 407: X1XXXX
⦁ ANSI abrasion: 3
⦁ ANSI cut: A3
⦁ ANSI puncture: 4
⦁ Available in 14” & 18” lenth
⦁ Protects arms from cuts and abrasions.
⦁ Recommended for glass and sheet metal fabrication and handling
⦁ Wrist to elbow protection
⦁ Fits right or left arm.
Andere
- Material
- Kevlar, polyester
- Standards
- EN ISO 21420, EN 388, EN 407, ANSI/ISEA 105
Andere
- Material
- Kevlar, polyester
- Standards
- EN ISO 21420, EN 388, EN 407, ANSI/ISEA 105
- Material : Kevlar, polyester
- Standards : EN ISO 21420, EN 388, EN 407, ANSI/ISEA 105
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden