/content/sps/de/de/search-results.html

    protective sleeves

    Steel rPET Sleeves

    Graue Armschutzstulpen aus HPPE, Stahlfaser und recyceltem PET

    Übersicht
    Armschutzstulpen aus HPPE- und Stahlfaser mit Schnittschutzlevel E/A5 sind äußerst wirksam zur Vermeidung von Schnitt- und Schürfverletzungen. Die Fasern sind fusselarm, was diese Stulpen zu einer ausgezeichneten Wahl für Branchen macht, in denen Produktschutz und Sauberkeit wichtig sind.
    Hergestellt mit recyceltem Polyestergarn.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Dehnbar, um sich an die meisten Armgrößen anzupassen
    • Elastisch mit Strickbund für bessere Passform
    • In zwei Längen erhältlich,
    • Mit und ohne Daumenloch erhältlich
    • Zusätzlicher Schutz für Handgelenk und Unterarm – perfekt in Kombination mit Schnittschutzhandschuhen
    • Daumenlöcher halten die Stulpen sicher an Ort und Stelle
    • HPPE-Material ist weicher, bequemer und reißfester als Aramidfasern
    • Können wiederholt getragen werden, ohne dass sie sich ausweiten
    • Frei von Glasfaser
    • Die dunkle Farbe eignet sich gut für Arbeiten in schmutzigen Umgebungen und ermöglicht eine längere Lebensdauer

    Anwendungen:
    • Handhabung von Blechen, Klingen, Glas, Stahlstangen und -blechen, Papier und Pappe, Kabeln usw.
    • Recycling
    • Messerschleifen
    Spezifikationen

    Andere

    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Trägermaterial
      • Schussfaser
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Ellenbogen (<=500 mm)
    • RSE
      • Recycelte Faser
    • Produkttyp
      • Armstulpe
    • Länge (mm)
      • 405-466
    • Handschuh-Typ
      • Kein Handschuh
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Stulpe
    • Handschuh-Farben
      • Grau
    • Größe
      • Universell
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Faser
      • Nylon, HDPE, Spandex, Stahlfaser, PET
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz
    • Dichtheitsgrad
      • Komplett atmungsaktiv
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 2
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • NFDS16N / CTSSN-18xx
    • Anwendungen
      • Maschinenbau, Automobilindustrie, Endbearbeitung / Veredelung, Gießerei, Industrie, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Metallurgie und Stahlwerke, Stahlwerke, Abfallentsorgung

    Andere

    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Trägermaterial
      • Schussfaser
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Ellenbogen (<=500 mm)
    • RSE
      • Recycelte Faser
    • Produkttyp
      • Armstulpe
    • Länge (mm)
      • 405-466
    • Handschuh-Typ
      • Kein Handschuh
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Stulpe
    • Handschuh-Farben
      • Grau
    • Größe
      • Universell
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Faser
      • Nylon, HDPE, Spandex, Stahlfaser, PET
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz
    • Dichtheitsgrad
      • Komplett atmungsaktiv
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 2
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • NFDS16N / CTSSN-18xx
    • Anwendungen
      • Maschinenbau, Automobilindustrie, Endbearbeitung / Veredelung, Gießerei, Industrie, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Metallurgie und Stahlwerke, Stahlwerke, Abfallentsorgung
    • ANSI/ISEA 105 : ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
    • Weitere Normen : CE-Kategorie
    • Trägermaterial : Schussfaser
    • Schutz für den Arm : Länge: Ellenbogen (<=500 mm)
    • RSE : Recycelte Faser
    • Produkttyp : Armstulpe
    • Länge (mm) : 405-466
    • Handschuh-Typ : Kein Handschuh
    • Handschuh-Produktfamilie : Stulpe
    • Handschuh-Farben : Grau
    • Größe : Universell
    • Gefährdung : Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Faser : Nylon, HDPE, Spandex, Stahlfaser, PET
    • EN-Normen : EN 388: Mechanischer Schutz
    • Dichtheitsgrad : Komplett atmungsaktiv
    • CE-Kategorie : Kategorie 2
    • Artikelnummer (Artikelnummer) : NFDS16N / CTSSN-18xx
    • Anwendungen : Maschinenbau, Automobilindustrie, Endbearbeitung / Veredelung, Gießerei, Industrie, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Metallurgie und Stahlwerke, Stahlwerke, Abfallentsorgung
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CTSSN-18N
    2 PLY18STEEL RPET SLEEVES
    CTSSN-18N
    2 PLY18STEEL RPET SLEEVES
    CTSSN-18TH
    2 PLY18THSTEEL RPET SLEEVES
    CTSSN-18TH
    2 PLY18THSTEEL RPET SLEEVES
    NFDS16N
    SLEEVE STEEL RPET 16 INCH
    NFDS16N
    SLEEVE STEEL RPET 16 INCH