/content/sps/de/de/search-results.html

    protective sleeves

    Kevlar Sleeves Aracut PA

    Gestrickte Schnitt- & Hitzeschutz-Armstulpen aus Kevlar, Gelb

    Übersicht
    Eigenschaften und Vorteile:
    • Hervorragender Schutz vor Schnitt-, Abrieb- und leichten Hitzegefahren
    • Die Armschutzstulpen sind in zwei verschiedenen Längen mit und ohne Daumenlöcher erhältlich
    • Rundgestrickte Armschutzstulpen sind weich, leicht und bequem dehnbar, um sich den meisten Armgrößen anzupassen
    • Bieten zusätzlichen Schutz für Handgelenk und Unterarm – perfekt in Kombination mit Schnitt- und Hitzeschutzhandschuhen
    • Daumenlöcher halten die Armschutzstulpen an Ort und Stelle, wenn Handschuhe angezogen werden, oder bieten zusätzlichen Schutz an Handgelenk und Handfläche
    • 2-lagiges Design verbessert die mechanische und thermische Beständigkeit

    Anwendungen:
    Unterarmschutz bei der Handhabung von abrasiven, scharfkantigen oder heißen Gegenständen
    • Handhabung von Stahlstangen und -blechen, Papier und Pappe, Kabeln, Klingen usw.
    Spezifikationen

    Andere

    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Trägermaterial
      • Schussfaser
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Unterarm (<400 mm)
    • Produkttyp
      • Armstulpe
    • Produktstil
      • KVS-2-1-N
    • Länge (mm)
      • 360 / 450
    • Handschuh-Typ
      • Kein Handschuh
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Stulpe
    • Handschuh-Farben
      • Gelb
    • Größe
      • Universell
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Hitze, Flüssigkeiten
    • Faser
      • Kevlar
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz, EN407 Hitzeschutz
    • Dichtheitsgrad
      • Komplett atmungsaktiv
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 2
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • KVS-2-xx-N
    • Anwendungen
      • Maschinenbau, Automobilindustrie, Endbearbeitung / Veredelung, Gießerei, Industrie, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Metallurgie und Stahlwerke, Raffinerien, Stahlwerke, Abfallentsorgung

    Andere

    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Trägermaterial
      • Schussfaser
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Unterarm (<400 mm)
    • Produkttyp
      • Armstulpe
    • Produktstil
      • KVS-2-1-N
    • Länge (mm)
      • 360 / 450
    • Handschuh-Typ
      • Kein Handschuh
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Stulpe
    • Handschuh-Farben
      • Gelb
    • Größe
      • Universell
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Hitze, Flüssigkeiten
    • Faser
      • Kevlar
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz, EN407 Hitzeschutz
    • Dichtheitsgrad
      • Komplett atmungsaktiv
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 2
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • KVS-2-xx-N
    • Anwendungen
      • Maschinenbau, Automobilindustrie, Endbearbeitung / Veredelung, Gießerei, Industrie, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Metallurgie und Stahlwerke, Raffinerien, Stahlwerke, Abfallentsorgung
    • ANSI/ISEA 105 : ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
    • Weitere Normen : CE-Kategorie
    • Trägermaterial : Schussfaser
    • Schutz für den Arm : Länge: Unterarm (<400 mm)
    • Produkttyp : Armstulpe
    • Produktstil : KVS-2-1-N
    • Länge (mm) : 360 / 450
    • Handschuh-Typ : Kein Handschuh
    • Handschuh-Produktfamilie : Stulpe
    • Handschuh-Farben : Gelb
    • Größe : Universell
    • Gefährdung : Mechanisch, Hitze, Flüssigkeiten
    • Faser : Kevlar
    • EN-Normen : EN 388: Mechanischer Schutz, EN407 Hitzeschutz
    • Dichtheitsgrad : Komplett atmungsaktiv
    • CE-Kategorie : Kategorie 2
    • Artikelnummer (Artikelnummer) : KVS-2-xx-N
    • Anwendungen : Maschinenbau, Automobilindustrie, Endbearbeitung / Veredelung, Gießerei, Industrie, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Metallurgie und Stahlwerke, Raffinerien, Stahlwerke, Abfallentsorgung
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    KVS-2-18-N
    ARACUT PA SLEEVES 18
    KVS-2-18-N
    ARACUT PA SLEEVES 18
    KVS-2-18TH-N
    ARACUT PA SLEEVES 18TH
    KVS-2-18TH-N
    ARACUT PA SLEEVES 18TH