protective sleeves
COTTUB - Cotton Tubing Sleeves
Gestrickter Baumwollschlauch zur Herstellung von Armschutzstulpen in variablen Längen zum Schutz vor geringen mechanischen Risiken
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Eigenschaften und Vorteile
· Die Armschutzstulpen sind weich und dehnbar, um sich an die meisten Armgrößen anzupassen
· Baumwollschlauchlösung zur Herstellung von Armschutzstulpen in variablen Längen
· Bieten zusätzlichen Schutz an Handgelenk und Unterarm – perfekt in Kombination mit Allzweck- oder Schnittschutzhandschuhen
· Die helle Farbe eignet sich gut für hygienische und saubere Arbeitsumgebungen
· Die Schichtstärke von 0,8 mm bietet hohe Flexibilität und hohen Tragekomfort
Andere
- Faser
- Baumwolle
- Artikelnummer (Artikelnummer)
- COTTUB-xLB-N
- Handschuh-Produktfamilie
- Stulpe
- Schichtstärke (inch)
- 0.0315
- Schichtstärke (mm)
- 0,8
- Handschuh-Farben
- Beige
- Trägermaterial
- Schussfaser
- Weitere Normen
- CE-Kategorie
- Schichtstärke
- Von 0,5 mm bis 1 mm
- Dichtheitsgrad
- Komplett atmungsaktiv
- Handschuh-Typ
- Kein Handschuh
- ANSI/ISEA 105
- ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
- CE-Kategorie
- Kategorie 2
- Produktstil
- COTTUB-LB-N
- Gefährdung
- Mechanisch, Flüssigkeiten
- Anwendungen
- Industrie, Verarbeitende Industrie / Fertigung
- Produkttyp
- Armstulpe
- EN-Normen
- EN 388: Mechanischer Schutz
- Größe
- Universell
Andere
- Faser
- Baumwolle
- Artikelnummer (Artikelnummer)
- COTTUB-xLB-N
- Handschuh-Produktfamilie
- Stulpe
- Schichtstärke (inch)
- 0.0315
- Schichtstärke (mm)
- 0,8
- Handschuh-Farben
- Beige
- Trägermaterial
- Schussfaser
- Weitere Normen
- CE-Kategorie
- Schichtstärke
- Von 0,5 mm bis 1 mm
- Dichtheitsgrad
- Komplett atmungsaktiv
- Handschuh-Typ
- Kein Handschuh
- ANSI/ISEA 105
- ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
- CE-Kategorie
- Kategorie 2
- Produktstil
- COTTUB-LB-N
- Gefährdung
- Mechanisch, Flüssigkeiten
- Anwendungen
- Industrie, Verarbeitende Industrie / Fertigung
- Produkttyp
- Armstulpe
- EN-Normen
- EN 388: Mechanischer Schutz
- Größe
- Universell
- Faser : Baumwolle
- Artikelnummer (Artikelnummer) : COTTUB-xLB-N
- Handschuh-Produktfamilie : Stulpe
- Schichtstärke (inch) : 0.0315
- Schichtstärke (mm) : 0,8
- Handschuh-Farben : Beige
- Trägermaterial : Schussfaser
- Weitere Normen : CE-Kategorie
- Schichtstärke : Von 0,5 mm bis 1 mm
- Dichtheitsgrad : Komplett atmungsaktiv
- Handschuh-Typ : Kein Handschuh
- ANSI/ISEA 105 : ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
- CE-Kategorie : Kategorie 2
- Produktstil : COTTUB-LB-N
- Gefährdung : Mechanisch, Flüssigkeiten
- Anwendungen : Industrie, Verarbeitende Industrie / Fertigung
- Produkttyp : Armstulpe
- EN-Normen : EN 388: Mechanischer Schutz
- Größe : Universell
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden