impact gloves
Honeywell Rig Dog™ Xtreme slip-on cuff 42-612BY
Stoßschutzhandschuhe mit verbesserter Griffigkeit in öligen Umgebungen und ANSI A6-Schnittschutz
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
HEAVY-DUTY IMPACT PROTECTION
- The patented Honeywell CoreNest™ technology made from Reinforced TPR (thermoplastic rubber) composite material, increases energy absorption on the back of the hand to provide enhanced impact protection. The Honeywell CoreNest™ is also extended down to the tips of the fingers to provide safety from impacts to the user’s fingertips.
EXCELLENT OIL GRIP and HIGH-LEVEL CUT PROTECTION
- Multilayer fabrics provide an A6 cut resistance, a level 4 abrasion protection and an enhanced oil and dry/wet grip to help workers stay confident and in control around oily and sharp hazards
SUPERIOR COMFORT & FLEXIBILITY
- Quick dry and moisture management capability for better sweat control so the gloves are more comfortable to wear during long shifts.
LOW OIL PERMEATION
- Minimum stitching on palm provides low oil permeability which offers comfort and durability.
SLIP ON CUFF
– For quick donning and doffing.
Packaging: Each pair of gloves is individually bagged
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Infografik
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden