/content/sps/de/de/search-results.html

    general purpose gloves

    Polytril NBR 3/4

    Nahtlos gestrickter Polyester-Schutzhhandschuh mit ölundurchlässiger Nitril-Beschichtung bis über die Fingerknöchel, schwarz, 15 gg

    Übersicht
    Schwarzer Polyester-Strickhandschuh mit schwarzer Nitrilbeschichtung in der Handfläche und bis über die Fingerknöchel
    Produktverwendung: Handhabung von kleinen Teilen in öliger und schmutziger Umgebung

    Eigenschaften & Vorteile:
    • Belüfteter Handrücken
    • Elastisches Strickbündchen
    • 15 gg
    • Länge : 25 cm
    Durch die ergonomische nahtlose Stricktechnik entsteht ein an die natürliche Handform angeschmiegter Handschuh mit hoher Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer sowie hohem Tragekomfort und Atmungsaktivität. Das Filamentgarn sorgt für fusselfreies Arbeiten in den sensibelsten Bereichen. Die dichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, begrenzt das Eindringen von Schmutz und garantiert ein gutes Tastempfinden. Die Nitrilbeschichtung verbessert Griffigkeit, mechanische Beständigkeit und Ölundurchlässigkeit. Das elastische Strickbündchen garantiert guten Sitz.
    Die Farbe Schwarz ist für Arbeiten in schmutziger Umgebung geeignet und führt zu einer längeren Lebensdauer.
    Spezifikationen

    Andere

    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
    • Wrist Type
      • Strickbündchen
    • Weiterreißkraft
      • 3
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Waschbar
      • Nicht auf Waschbarkeit getestet
    • Trägermaterial
      • Schussfaser
    • Touchscreen kapazitiv
      • Nein
    • Storage Information
      • Trocken lagern bei einer Temperatur unter 40 °C.
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
      • Nein
    • Schutzart
      • Mechanischer Schutz
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Standard (<290 mm)
    • Schnittfestigkeit nach ISO 13997
      • A
    • Schichtstärke (mm)
      • 0,95
    • Schichtstärke (inch)
      • 0.0374
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
      • Nein
    • Reinraumeignung
      • Nein
    • Produkttyp
      • Handschuh
    • Produktstil
      • 2232272N
    • Produktfamilie
      • Polytril
    • Packaging
      • 10 Paar im Beutel, 10 Beutel im Karton
    • Normen
      • EN 21420, EN 388, ANSI/ISEA 105
    • Mechanischer Schutz
      • Ja
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung
      • Glattes Nitril
    • Material
      • Polyester, Nitril
    • Marke
      • Honeywell
    • Länge (mm)
      • 255
    • Länge
      • 235-275 mm
    • Lebensmittel-zertifizierung
      • Nein
    • Handschuh-Typ
      • Mechanischer Schutzhandschuh
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Beschichteter Strickhandschuh
    • Handschuh-Farben
      • Schwarz
    • Größenbereich von
      • 7
    • Größenbereich bis
      • 11
    • Größe
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Glove Type
      • Mechanischer Schutz
    • Glove Thickness
      • 0.95 mm
    • Glove Gauge
      • 15
    • Glove Dexterity Rating
      • 5
    • Gewicht
      • 42-60 g
    • Gesamtbreite
      • 88-117 mm millimetre
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Faser
      • Polyester
    • Farbe
      • Schwarz
    • Elastic Wrist
      • Ja
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
      • Gestricktes Bündchen
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz
    • Durchstichkraft
      • 1 (EN) / 2 (ANSI)
    • Dichtheitsgrad
      • Vollbeschichtet, außer Handgelenk
    • Cut Resistance
      • A1/A
    • Cuff Style
      • Strickbündchen
    • Coating Finish
      • glatt
    • Coating Coverage
      • 3/4
    • Coating Color
      • Schwarz
    • Closure Type
      • Strickbündchen
    • Chemical Permeation Resistance
      • Nein minute (time unit)
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 2
    • Beschichtungsmaterial
      • Nitril
      • Nitril
    • Beschichtungsfläche
      • 3/4 -Beschichtung
    • Beschichtungs-Art
      • 3/4-Beschichtung
    • Beschichtung
      • Ja
    • Bau
      • Nahtlos gestrickt & beschichtet
    • Ausführung der Beschichtung
      • Glatt
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 2232272N
    • Art des mechanischen Handschuhs
      • Gestrickt
    • Anzahl der Schichten
      • Einlagig
    • Anwendungen
      • Land- & Forstwirtschaft, Maschinenbau, Automobilindustrie, Bauwesen & Konstruktion, Landwirtschaft & Gartenbau, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrielles Lackieren, Industrie, Logistik, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Lagerhaltung, Transport, Holzindustrie
    • Antistatic
      • Nein
    • Abrasion Resistance
      • 4 (EN) / 3 (ANSI)

    Andere

    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
    • Wrist Type
      • Strickbündchen
    • Weiterreißkraft
      • 3
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Waschbar
      • Nicht auf Waschbarkeit getestet
    • Trägermaterial
      • Schussfaser
    • Touchscreen kapazitiv
      • Nein
    • Storage Information
      • Trocken lagern bei einer Temperatur unter 40 °C.
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
      • Nein
    • Schutzart
      • Mechanischer Schutz
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Standard (<290 mm)
    • Schnittfestigkeit nach ISO 13997
      • A
    • Schichtstärke (mm)
      • 0,95
    • Schichtstärke (inch)
      • 0.0374
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
      • Nein
    • Reinraumeignung
      • Nein
    • Produkttyp
      • Handschuh
    • Produktstil
      • 2232272N
    • Produktfamilie
      • Polytril
    • Packaging
      • 10 Paar im Beutel, 10 Beutel im Karton
    • Normen
      • EN 21420, EN 388, ANSI/ISEA 105
    • Mechanischer Schutz
      • Ja
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung
      • Glattes Nitril
    • Material
      • Polyester, Nitril
    • Marke
      • Honeywell
    • Länge (mm)
      • 255
    • Länge
      • 235-275 mm
    • Lebensmittel-zertifizierung
      • Nein
    • Handschuh-Typ
      • Mechanischer Schutzhandschuh
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Beschichteter Strickhandschuh
    • Handschuh-Farben
      • Schwarz
    • Größenbereich von
      • 7
    • Größenbereich bis
      • 11
    • Größe
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Glove Type
      • Mechanischer Schutz
    • Glove Thickness
      • 0.95 mm
    • Glove Gauge
      • 15
    • Glove Dexterity Rating
      • 5
    • Gewicht
      • 42-60 g
    • Gesamtbreite
      • 88-117 mm millimetre
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Faser
      • Polyester
    • Farbe
      • Schwarz
    • Elastic Wrist
      • Ja
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
      • Gestricktes Bündchen
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz
    • Durchstichkraft
      • 1 (EN) / 2 (ANSI)
    • Dichtheitsgrad
      • Vollbeschichtet, außer Handgelenk
    • Cut Resistance
      • A1/A
    • Cuff Style
      • Strickbündchen
    • Coating Finish
      • glatt
    • Coating Coverage
      • 3/4
    • Coating Color
      • Schwarz
    • Closure Type
      • Strickbündchen
    • Chemical Permeation Resistance
      • Nein minute (time unit)
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 2
    • Beschichtungsmaterial
      • Nitril
      • Nitril
    • Beschichtungsfläche
      • 3/4 -Beschichtung
    • Beschichtungs-Art
      • 3/4-Beschichtung
    • Beschichtung
      • Ja
    • Bau
      • Nahtlos gestrickt & beschichtet
    • Ausführung der Beschichtung
      • Glatt
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 2232272N
    • Art des mechanischen Handschuhs
      • Gestrickt
    • Anzahl der Schichten
      • Einlagig
    • Anwendungen
      • Land- & Forstwirtschaft, Maschinenbau, Automobilindustrie, Bauwesen & Konstruktion, Landwirtschaft & Gartenbau, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrielles Lackieren, Industrie, Logistik, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Lagerhaltung, Transport, Holzindustrie
    • Antistatic
      • Nein
    • Abrasion Resistance
      • 4 (EN) / 3 (ANSI)
    • ANSI/ISEA 105 : ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
    • Wrist Type : Strickbündchen
    • Weiterreißkraft : 3
    • Weitere Normen : CE-Kategorie
    • Waschbar : Nicht auf Waschbarkeit getestet
    • Trägermaterial : Schussfaser
    • Touchscreen kapazitiv : Nein
    • Storage Information : Trocken lagern bei einer Temperatur unter 40 °C.
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche : Nein
    • Schutzart : Mechanischer Schutz
    • Schutz für den Arm : Länge: Standard (<290 mm)
    • Schnittfestigkeit nach ISO 13997 : A
    • Schichtstärke (mm) : 0,95
    • Schichtstärke (inch) : 0.0374
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse : Nein
    • Reinraumeignung : Nein
    • Produkttyp : Handschuh
    • Produktstil : 2232272N
    • Produktfamilie : Polytril
    • Packaging : 10 Paar im Beutel, 10 Beutel im Karton
    • Normen : EN 21420, EN 388, ANSI/ISEA 105
    • Mechanischer Schutz : Ja
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung : Glattes Nitril
    • Material : Polyester, Nitril
    • Marke : Honeywell
    • Länge (mm) : 255
    • Länge : 235-275 mm
    • Lebensmittel-zertifizierung : Nein
    • Handschuh-Typ : Mechanischer Schutzhandschuh
    • Handschuh-Produktfamilie : Beschichteter Strickhandschuh
    • Handschuh-Farben : Schwarz
    • Größenbereich von : 7
    • Größenbereich bis : 11
    • Größe : 7, 8, 9, 10, 11
    • Glove Type : Mechanischer Schutz
    • Glove Thickness : 0.95 mm
    • Glove Gauge : 15
    • Glove Dexterity Rating : 5
    • Gewicht : 42-60 g
    • Gesamtbreite : 88-117 mm millimetre
    • Gefährdung : Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Faser : Polyester
    • Farbe : Schwarz
    • Elastic Wrist : Ja
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens : Gestricktes Bündchen
    • EN-Normen : EN 388: Mechanischer Schutz
    • Durchstichkraft : 1 (EN) / 2 (ANSI)
    • Dichtheitsgrad : Vollbeschichtet, außer Handgelenk
    • Cut Resistance : A1/A
    • Cuff Style : Strickbündchen
    • Coating Finish : glatt
    • Coating Coverage : 3/4
    • Coating Color : Schwarz
    • Closure Type : Strickbündchen
    • Chemical Permeation Resistance : Nein minute (time unit)
    • CE-Kategorie : Kategorie 2
    • Beschichtungsmaterial : Nitril|Nitril
    • Beschichtungsfläche : 3/4 -Beschichtung
    • Beschichtungs-Art : 3/4-Beschichtung
    • Beschichtung : Ja
    • Bau : Nahtlos gestrickt & beschichtet
    • Ausführung der Beschichtung : Glatt
    • Artikelnummer (Artikelnummer) : 2232272N
    • Art des mechanischen Handschuhs : Gestrickt
    • Anzahl der Schichten : Einlagig
    • Anwendungen : Land- & Forstwirtschaft, Maschinenbau, Automobilindustrie, Bauwesen & Konstruktion, Landwirtschaft & Gartenbau, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrielles Lackieren, Industrie, Logistik, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Lagerhaltung, Transport, Holzindustrie
    • Antistatic : Nein
    • Abrasion Resistance : 4 (EN) / 3 (ANSI)
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    2232272N-07
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-07
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-07
    Nahtlos gestrickter Polyester-Handschuh mit 34-Nitrilbeschichtung, schwarz
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-07
    Nahtlos gestrickter Polyester-Handschuh mit 34-Nitrilbeschichtung, schwarz
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-08
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 8
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-08
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 8
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-08
    Nahtlos gestrickter Polyester-Handschuh mit 34-Nitrilbeschichtung, schwarz
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-08
    Nahtlos gestrickter Polyester-Handschuh mit 34-Nitrilbeschichtung, schwarz
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-09
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 9
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-09
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 9
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-09
    Nahtlos gestrickter Polyester-Handschuh mit 34-Nitrilbeschichtung, schwarz
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-09
    Nahtlos gestrickter Polyester-Handschuh mit 34-Nitrilbeschichtung, schwarz
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-10
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-10
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-10
    Nahtlos gestrickter Polyester-Handschuh mit 34-Nitrilbeschichtung, schwarz
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-10
    Nahtlos gestrickter Polyester-Handschuh mit 34-Nitrilbeschichtung, schwarz
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-11
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-11
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-11
    Nahtlos gestrickter Polyester-Handschuh mit 34-Nitrilbeschichtung, schwarz
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6
    2232272N-11
    Nahtlos gestrickter Polyester-Handschuh mit 34-Nitrilbeschichtung, schwarz
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-6