/content/sps/de/de/search-results.html

    general purpose gloves

    Polytril Flex (SELF-SERVICE PPE)

    Mehrzweck-Schutzhandschuhe Nutzung: Gute Handhabung in trockener, schmieriger, feuchter und schmutziger Umgebung.

    Übersicht
    Fingers knitted glove with nitrile foam coating, nylon/spandex and elastic rubber on the cuff .
    Length: 25 cm.Performance levels: category II - Intermediate risks.
    Gloves in compliance with the standards EN420 (Protection gloves general requirements), EN388 (gloves for the protection against mechanical risks).
    Resistances: 4 Abrasion, 1 Cut, 3 Tear, 1 Perforation.
    Spezifikationen

    Andere

    • Style
      • 2332663
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • N
    • Coating Coverage
      • Handfläche
    • Powder Content
      • N
    • Glove Type
      • Allgemeines Handling
    • Cuff Style
      • Bündchen
    • Material
      • 0

    Andere

    • Style
      • 2332663
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • N
    • Coating Coverage
      • Handfläche
    • Powder Content
      • N
    • Glove Type
      • Allgemeines Handling
    • Cuff Style
      • Bündchen
    • Material
      • 0
    • Style : 2332663
    • Virus (EN ISO 374-5) : N
    • Coating Coverage : Handfläche
    • Powder Content : N
    • Glove Type : Allgemeines Handling
    • Cuff Style : Bündchen
    • Material : 0
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    2332663-06
    POLYTRIL FLEX SIZE 06
    2332663-06
    POLYTRIL FLEX SIZE 06
    2332663-07
    POLYTRIL FLEX SIZE 07
    2332663-07
    POLYTRIL FLEX SIZE 07
    2332663-08
    POLYTRIL FLEX SIZE 085
    2332663-08
    POLYTRIL FLEX SIZE 085
    2332663-09
    POLYTRIL FLEX SIZE 09
    2332663-09
    POLYTRIL FLEX SIZE 09
    2332663-10
    POLYTRIL FLEX SIZE 10
    2332663-10
    POLYTRIL FLEX SIZE 10
    2332663-11
    POLYTRIL FLEX SIZE 11
    2332663-11
    POLYTRIL FLEX SIZE 11