/content/sps/de/de/search-results.html

    general purpose gloves

    MultiTril 745

    MultiTril 745

    Übersicht

    Combining comfort, protection and ergonomics for user safety, designing gloves suited for all uses in a work environment demonstrates our commitment towards maximum user safety.

    Spezifikationen

    Andere

    • Größe
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Textur der Beschichtung für bessere Griffigkeit
      • Rau
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung
      • Haftendes, strukturiertes Nitril
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
      • Rollrand
    • Lebensmittelzertifizierung Grundlage
      • (EU) 1935/2004 / (EU) 10/2011
    • Art der Chemikalienschutzhandschuhe
      • Einweg
    • Lebensmittelzertifizierung Europa
      • ja
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 745
    • Ausführung der Beschichtung
      • Beschichtungsfinish zur Verbesserung der Griffigkeit
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Chemikalien-Einwegschutzhandschuh, puderfrei
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Touchscreen-fähig, Latexfrei
    • Schichtstärke (inch)
      • 0.004
    • Beschichtungsmaterial
      • Nitril
    • Beschichtungsfläche
      • Vollständig beschichtet
    • Anzahl der Schichten
      • Einlagig
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Standard (<290 mm)
    • Schichtstärke (mm)
      • 0,1
    • Innenausstattung
      • Puderfrei
    • Handschuh-Farben
      • Blau
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie, EN 455
    • Schichtstärke
      • Von 0,1 mm bis 0,2 mm
    • Dichtheitsgrad
      • Vollbeschichtet
    • Handschuh-Typ
      • Wasserdichter / Chemikalienschutzhandschuh
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 1
    • Produktstil
      • 0745081C
    • Länge (mm)
      • 250
    • Gefährdung
      • Flüssigkeiten, Medizinische Umgebung, Lebensmittel
    • Anwendungen
      • Lebensmittelindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittel- & Getränkeindustrie, Gastronomie & Gastgewerbe, Industrielle Wartung & Reinigung, Produktschutz
    • Produkttyp
      • Handschuh
    • EN-Normen
      • Lebensmittelzertifizierung Europa, Gültigkeitsbereich Lebensmittelzertifizierung

    Andere

    • Größe
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Textur der Beschichtung für bessere Griffigkeit
      • Rau
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung
      • Haftendes, strukturiertes Nitril
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
      • Rollrand
    • Lebensmittelzertifizierung Grundlage
      • (EU) 1935/2004 / (EU) 10/2011
    • Art der Chemikalienschutzhandschuhe
      • Einweg
    • Lebensmittelzertifizierung Europa
      • ja
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 745
    • Ausführung der Beschichtung
      • Beschichtungsfinish zur Verbesserung der Griffigkeit
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Chemikalien-Einwegschutzhandschuh, puderfrei
    • Zusätzlicher Vorteil
      • Touchscreen-fähig, Latexfrei
    • Schichtstärke (inch)
      • 0.004
    • Beschichtungsmaterial
      • Nitril
    • Beschichtungsfläche
      • Vollständig beschichtet
    • Anzahl der Schichten
      • Einlagig
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Standard (<290 mm)
    • Schichtstärke (mm)
      • 0,1
    • Innenausstattung
      • Puderfrei
    • Handschuh-Farben
      • Blau
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie, EN 455
    • Schichtstärke
      • Von 0,1 mm bis 0,2 mm
    • Dichtheitsgrad
      • Vollbeschichtet
    • Handschuh-Typ
      • Wasserdichter / Chemikalienschutzhandschuh
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 1
    • Produktstil
      • 0745081C
    • Länge (mm)
      • 250
    • Gefährdung
      • Flüssigkeiten, Medizinische Umgebung, Lebensmittel
    • Anwendungen
      • Lebensmittelindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittel- & Getränkeindustrie, Gastronomie & Gastgewerbe, Industrielle Wartung & Reinigung, Produktschutz
    • Produkttyp
      • Handschuh
    • EN-Normen
      • Lebensmittelzertifizierung Europa, Gültigkeitsbereich Lebensmittelzertifizierung
    • Größe : 7, 8, 9, 10, 11
    • Textur der Beschichtung für bessere Griffigkeit : Rau
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung : Haftendes, strukturiertes Nitril
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens : Rollrand
    • Lebensmittelzertifizierung Grundlage : (EU) 1935/2004 / (EU) 10/2011
    • Art der Chemikalienschutzhandschuhe : Einweg
    • Lebensmittelzertifizierung Europa : ja
    • Artikelnummer (Artikelnummer) : 745
    • Ausführung der Beschichtung : Beschichtungsfinish zur Verbesserung der Griffigkeit
    • Handschuh-Produktfamilie : Chemikalien-Einwegschutzhandschuh, puderfrei
    • Zusätzlicher Vorteil : Touchscreen-fähig, Latexfrei
    • Schichtstärke (inch) : 0.004
    • Beschichtungsmaterial : Nitril
    • Beschichtungsfläche : Vollständig beschichtet
    • Anzahl der Schichten : Einlagig
    • Schutz für den Arm : Länge: Standard (<290 mm)
    • Schichtstärke (mm) : 0,1
    • Innenausstattung : Puderfrei
    • Handschuh-Farben : Blau
    • Weitere Normen : CE-Kategorie, EN 455
    • Schichtstärke : Von 0,1 mm bis 0,2 mm
    • Dichtheitsgrad : Vollbeschichtet
    • Handschuh-Typ : Wasserdichter / Chemikalienschutzhandschuh
    • CE-Kategorie : Kategorie 1
    • Produktstil : 0745081C
    • Länge (mm) : 250
    • Gefährdung : Flüssigkeiten, Medizinische Umgebung, Lebensmittel
    • Anwendungen : Lebensmittelindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittel- & Getränkeindustrie, Gastronomie & Gastgewerbe, Industrielle Wartung & Reinigung, Produktschutz
    • Produkttyp : Handschuh
    • EN-Normen : Lebensmittelzertifizierung Europa, Gültigkeitsbereich Lebensmittelzertifizierung
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    074507081C
    Multitril® 745 Size 7
    074507081C
    Multitril® 745 Size 7
    074508081C
    Multitril® 745 Size 8
    074508081C
    Multitril® 745 Size 8
    074509081C
    Multitril® 745 Size 9
    074509081C
    Multitril® 745 Size 9
    074510081C
    Multitril® 745 Size 10
    074510081C
    Multitril® 745 Size 10
    074511081C
    Multitril® 745 Size 11
    074511081C
    Multitril® 745 Size 11