/content/sps/de/de/search-results.html

    general purpose gloves

    Monsun 105

    Mechanische Schutzhandschuhe

    Übersicht
    Einsatzgebiete> Montage und Transportarbeiten> Kleinteilefertigung> Lager- und Verpackungsarbeiten> Blechverarbeitung> Feinmechanik und Elektronikindustrie> Automobilindustrie> BaugewerbeEigenschaften und Vorteile> feuchtigkeitsabweisend> hohe Atmungsaktivität> sehr hohe Feinfühligkeit und Tastempfinden> hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe> ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten> zusätzlicher Handgelenksschutz durch StrickbundBesonderheiten> silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindi erenz, Automobil-Test-Verfahren)> besonders enge Passform für feinfühlige Arbeiten> Öko-Tex Standard 100> Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung> Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
    Spezifikationen

    Andere

    • Size
      • 7, 8, 9, 10
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • N
    • Coating Coverage
      • 3/4
    • Glove Thickness
      • 0.75
    • Powder Content
      • N
    • Glove Type
      • Allgemeines Handling
    • Cuff Style
      • Stulpe
    • Material
      • Baumwolle, Nitril
    • Style
      • 105

    Andere

    • Size
      • 7, 8, 9, 10
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • N
    • Coating Coverage
      • 3/4
    • Glove Thickness
      • 0.75
    • Powder Content
      • N
    • Glove Type
      • Allgemeines Handling
    • Cuff Style
      • Stulpe
    • Material
      • Baumwolle, Nitril
    • Style
      • 105
    • Size : 7, 8, 9, 10
    • Virus (EN ISO 374-5) : N
    • Coating Coverage : 3/4
    • Glove Thickness : 0.75
    • Powder Content : N
    • Glove Type : Allgemeines Handling
    • Cuff Style : Stulpe
    • Material : Baumwolle, Nitril
    • Style : 105
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    010507141E
    Monsun® 105
    010507141E
    Monsun® 105
    010508141E
    Monsun® 105
    010508141E
    Monsun® 105
    010509141E
    Monsun® 105
    010509141E
    Monsun® 105
    010510141E
    Monsun® 105
    010510141E
    Monsun® 105