/content/sps/de/de/search-results.html

    general purpose gloves

    Cama Iso 690+

    Kälteschutzhandschuhe

    Übersicht
    Einsatzgebiete
    > Winterdienst von Kommunen
    > Bohrinseln
    > Abfallentsorgung
    > Hochsee scherei
    > Arbeiten und Maschinenbedienung
    in kalter Umgebung
    > Garten- und Landwirtscha
    > Skipistenpräparation

    Eigenschaften und Vorteile
    > kurzfristiger Kälteschutz bis -20 °C
    > hoher Tragekomfort durch Teddyinnenfutter
    > hohe Strapazierfähigkeit
    > gute Gri gkeit durch Innenhandrauung
    > gute Fingerbeweglichkeit
    > hohe mechanische Belastbarkeit

    Besonderheiten
    > sicherer Gri bei nassen Teilen durch geraute/profilierte Oberfläche
    > flüssigkeitsdicht
    > konische Stulpenausführung
    Spezifikationen

    Andere

    • Size
      • 9, 10
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • N
    • Coating Coverage
      • Voll
    • Glove Thickness
      • 3.5
    • Powder Content
      • N
    • Glove Type
      • Kälteschutz
    • Cuff Style
      • Stulpe
    • Material
      • PVC, Polyacryl
    • Style
      • 690

    Andere

    • Size
      • 9, 10
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • N
    • Coating Coverage
      • Voll
    • Glove Thickness
      • 3.5
    • Powder Content
      • N
    • Glove Type
      • Kälteschutz
    • Cuff Style
      • Stulpe
    • Material
      • PVC, Polyacryl
    • Style
      • 690
    • Size : 9, 10
    • Virus (EN ISO 374-5) : N
    • Coating Coverage : Voll
    • Glove Thickness : 3.5
    • Powder Content : N
    • Glove Type : Kälteschutz
    • Cuff Style : Stulpe
    • Material : PVC, Polyacryl
    • Style : 690
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    069009111X
    Cama Iso 690+ Gr. 09
    069009111X
    Cama Iso 690+ Gr. 09
    069010111X
    Cama Iso 690+ Gr. 10
    069010111X
    Cama Iso 690+ Gr. 10