/content/sps/de/de/search-results.html
    Wir arbeiten derzeit daran, Ihr Erlebnis zu verbessern. Während dieser Zeit kann es vorübergehend zu Unterbrechungen kommen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

    disposable gloves

    Honeywell Dexpure 803-88 Gloves

    Nitril-Einweghandschuhe, Patientenuntersuchung, medizinische Qualität

    Übersicht
    With protection against contamination and improved tactile sensitivity and grip.

    • This single use nitrile gloves (thickness 0.11mm/4mil) are durable and powder-free and provide basic chemical resistance against contamination. They also fit well on any hand, enhancing your dexterity.
    • Classification Name: Polymer patient examination glove
      • Product code: LZA
      • Device Class: 1
    • Conforms to ASTM D6319, EN 374 and EN 455 Standards.
    • Manufactured under QSR (GMP), ISO9001:2008 & ISO 13485:2003 (Medical Device) Quality Management System.
    • Biocompatibility tested or biocompatibility friendly.
    • Inspection Levels: AQL 1.5
    • Not tested for Chemotherapy
    Spezifikationen

    Andere

    • Size
      • 7, 8, 9, 10
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • Y
    • Glove Thickness
      • 0.11
    • Powder Content
      • N
    • Glove Type
      • Einweg
    • Cuff Style
      • Rollrand
    • Material
      • Nitril
    • Style
      • 4580388

    Andere

    • Size
      • 7, 8, 9, 10
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • Y
    • Glove Thickness
      • 0.11
    • Powder Content
      • N
    • Glove Type
      • Einweg
    • Cuff Style
      • Rollrand
    • Material
      • Nitril
    • Style
      • 4580388
    • Size : 7, 8, 9, 10
    • Virus (EN ISO 374-5) : Y
    • Glove Thickness : 0.11
    • Powder Content : N
    • Glove Type : Einweg
    • Cuff Style : Rollrand
    • Material : Nitril
    • Style : 4580388
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    4580388-M
    DEXPURE 803-88M
    4580388-M
    DEXPURE 803-88M
    4580388-S
    DEXPURE 803-88S
    4580388-S
    DEXPURE 803-88S