/content/sps/de/de/search-results.html

    disposable gloves

    DexPure® 803-81

    Zuverlässigkeit, die gelegen kommt. Der neue DexPure® 803-81 bietet, z.B. in der Lebensmittelindustrie und der Präzisions-Elektromontage,

    Übersicht
    einen hervorragenden Schutz Ihrer Produkte und schü:tzt die Hä:nde der Mitarbeiter bei leichtem Kontakt mit Gefahrstoffen.
    Die ungepuderten Nitril-Einmalhandschuhe sind besonders haltbar und bieten eine gute chemische Bestä:ndigkeit sowie Schutz vor Kontamination.
    Auß:erdem passen Sie an jede Hand und bieten eine verbesserte Fingerbeweglichkeit, bei vollstä:ndiger Einhaltung der Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.
    Es entspricht den geltenden grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745
     
     
    Spezifikationen

    Andere

    • Size
      • 6, 7, 8, 9, 10
    • Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
      • N
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
      • N
    • Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
      • N
    • Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
      • N
    • Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
      • Y
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
      • N
    • Prüfchemikalien (EN ISO 374-1)
      • KT
    • Schutz gegen Stoßeinwirkung
      • N
    • Lebensmittel-zertifizierung
      • Y
    • Handschuhtyp (EN ISO 374-1)
      • Typ C
    • Pflanzenschutz (ISO 18889)
      • N
    • Touchscreen kapazitiv
      • N
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • N
    • Größenbereich von
      • 6
    • Größenbereich bis
      • 10
    • Weiterreißkraft
      • 0
    • Glove Thickness
      • 0.07
    • Produktfamilie
      • DEXPURE 803-81
    • Powder Content
      • N
    • Velourisiert
      • N
    • Glove Type
      • Einweg
    • Cuff Style
      • Rollrand
    • Schutzart
      • Einweg
    • Waschbar
      • N
    • Material
      • Nitril
    • Normen
      • EN 420, EN 374-1, EN 374-5, EN 455, EU 1935/2004
    • Länge
      • up to 300
    • Style
      • 4580381
    • Farbe
      • Blau

    Andere

    • Size
      • 6, 7, 8, 9, 10
    • Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
      • N
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
      • N
    • Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
      • N
    • Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
      • N
    • Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
      • Y
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
      • N
    • Prüfchemikalien (EN ISO 374-1)
      • KT
    • Schutz gegen Stoßeinwirkung
      • N
    • Lebensmittel-zertifizierung
      • Y
    • Handschuhtyp (EN ISO 374-1)
      • Typ C
    • Pflanzenschutz (ISO 18889)
      • N
    • Touchscreen kapazitiv
      • N
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • N
    • Größenbereich von
      • 6
    • Größenbereich bis
      • 10
    • Weiterreißkraft
      • 0
    • Glove Thickness
      • 0.07
    • Produktfamilie
      • DEXPURE 803-81
    • Powder Content
      • N
    • Velourisiert
      • N
    • Glove Type
      • Einweg
    • Cuff Style
      • Rollrand
    • Schutzart
      • Einweg
    • Waschbar
      • N
    • Material
      • Nitril
    • Normen
      • EN 420, EN 374-1, EN 374-5, EN 455, EU 1935/2004
    • Länge
      • up to 300
    • Style
      • 4580381
    • Farbe
      • Blau
    • Size : 6, 7, 8, 9, 10
    • Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421) : N
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche : N
    • Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421) : N
    • Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903 : N
    • Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5) : Y
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse : N
    • Prüfchemikalien (EN ISO 374-1) : KT
    • Schutz gegen Stoßeinwirkung : N
    • Lebensmittel-zertifizierung : Y
    • Handschuhtyp (EN ISO 374-1) : Typ C
    • Pflanzenschutz (ISO 18889) : N
    • Touchscreen kapazitiv : N
    • Virus (EN ISO 374-5) : N
    • Größenbereich von : 6
    • Größenbereich bis : 10
    • Weiterreißkraft : 0
    • Glove Thickness : 0.07
    • Produktfamilie : DEXPURE 803-81
    • Powder Content : N
    • Velourisiert : N
    • Glove Type : Einweg
    • Cuff Style : Rollrand
    • Schutzart : Einweg
    • Waschbar : N
    • Material : Nitril
    • Normen : EN 420, EN 374-1, EN 374-5, EN 455, EU 1935/2004
    • Länge : up to 300
    • Style : 4580381
    • Farbe : Blau
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list