/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten von Samstag, den 8. August, 07:00 PM EST bis Sonntag, den 9. August, 05:00 AM EST vorgesehen (von Samstag, den 8. August, 11:00 PM UTC bis Sonntag, den 9. August, 09:00 AM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    disposable gloves

    DexPure 800-91

    EMPFEHLUNGEN Einmalschutzhandschuhe - Handschutz und Produktschutz

    Übersicht

    VORTEILE
    &bull: AQL 1.5 und fü:r den Nahrungsmittelkontakt zugelassen: garantiert hoher Qualitä:tsgrad und sicherer Kontakt mit Lebensmitteln (nicht schä:dlich fü:r die menschliche Gesundheit, keine Migration von Handschuhbestandteilen in die Lebensmittel)
    &bull: Sehr gutes Feingefü:hl

    ANWENDUNGEN
    &bull: Lebensmittelbe- und verarbeitung
    &bull: Laborarbeiten
    &bull: Herstellung und Prä:sentation von Kosmetika
    &bull: Krankenhä:user
    &bull: Montage von kleinen Teilen

    Spezifikationen

    Andere

    • Size
      • 7, 8, 9, 10
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • N
    • Powder Content
      • Y
    • Glove Type
      • Einweg
    • Cuff Style
      • Rollrand
    • Material
      • Nitril
    • Style
      • 4580091

    Andere

    • Size
      • 7, 8, 9, 10
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • N
    • Powder Content
      • Y
    • Glove Type
      • Einweg
    • Cuff Style
      • Rollrand
    • Material
      • Nitril
    • Style
      • 4580091
    • Size : 7, 8, 9, 10
    • Virus (EN ISO 374-5) : N
    • Powder Content : Y
    • Glove Type : Einweg
    • Cuff Style : Rollrand
    • Material : Nitril
    • Style : 4580091
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list