/content/sps/de/de/search-results.html

    cut resistant gloves

    Perfect Fit™ 13 Spectra® Fiber and steel blend with Lycra® interior plating Gray PF13-GY-SS-PL

    Die Spectra-Faser ist leicht, fusselarm und weitgehend wasserfest. Nahtloser Strick aus Spectra-Fasern machen diese Handschuhe dank der Fasereigenschaften zu einer ausgezeichneten Wahl für die Lebensmittelverarbeitung.

    Übersicht
    Features & Benefits:
    • Perfect Fit Spectra fiber gloves PF13-GY-SS: PF13-GY-SS-PL: PF13: PF13-GY: PF7-GY-SS - are offered in a range of styles to offer the best comfort and cut-resistance level required for the job.
    • Lightweight: cut-resistant HPPE synthetic fiber gloves are highly cut-resistant. Power Cuff™ system helps to prevent cuff blow-out after multiple washes.
    • HPPE (High Performance Polyethylene) Fiber
    • HPPE is 10 times stronger than steel on an equal weight basis. A filament fiber: HPPE is excellent for food processing as fibers do not shed.
    • Lightweight protection
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list