cut resistant gloves
Coreshield DOUBLE Cut Resistant Gloves 13GWL A3/C 3/4
ULTIMATIVER SCHNITTSCHUTZ UND GRIP IN EXTREM ÖLIGEN UMGEBUNGEN
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
UMGEBUNGEN
Verursacht das Tragen von Schnittschutzhandschuhen in öligen Arbeitsumgebungen fettige, verschwitzte oder juckende Hände? Diese Probleme gehören nun der Vergangenheit an.
Honeywell CoreShield Double bringt Schnittschutz in öligen Umgebungen auf ein neues Level – keine Flüssigkeiten an den Händen, weniger Schweiß, weniger Bakterien und weniger
unangenehme Gerüche. Greifen sich nach absoluter Sicherheit, erstklassiger Rutschhemmung und höherem Tragekomfort.
CoreShield Double mit Schnittschutzleveln von A/A1 bis D/A4 und Strickstärken/Dichten von 13 bis
18 gg zeichnen sich durch eine hervorragende Rutschhemmung, hohen Tragekomfort und sehr gute
Fingerbeweglichkeit aus und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen in zahlreichen Branchen wie z.B.:
• Zerspanung
• Fahrzeugmontage
• Lebensmittelhandhabung
• Produktion
EIGENSCHAFTEN
• Schnittschutzlevel von A/A1 bis D/A4
• Verbesserte Rutschhemmung
• Hervorragende Abriebfestigkeit
• 100 % wasser- und ölabweisend *
• Geruchshemmende Eigenschaften
• Antimikrobielle Eigenschaften
• Atmungsaktiv **
• Schweißabsorption bei vollständig beschichteten Modellen
*) Die Modelle mit Handflächenbeschichtung, die ¾-beschichteten Modelle und die
vollständig beschichteten Modelle sind flüssigkeitsabweisend.
**) Textil-Schlingenstruktur ist atmungsaktiv.
Andere
- Size
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Coating Coverage
- Handfläche
- Powder Content
- N
- Glove Type
- Schnittschutz
- Cuff Style
- Bündchen
- Material
- Basaltfaser, HPPE; Polyester, Spandex, Nitril, Nitril-Mikroschaum
- Style
- 23-0D23W
Andere
- Size
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Coating Coverage
- Handfläche
- Powder Content
- N
- Glove Type
- Schnittschutz
- Cuff Style
- Bündchen
- Material
- Basaltfaser, HPPE; Polyester, Spandex, Nitril, Nitril-Mikroschaum
- Style
- 23-0D23W
- Size : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Virus (EN ISO 374-5) : N
- Coating Coverage : Handfläche
- Powder Content : N
- Glove Type : Schnittschutz
- Cuff Style : Bündchen
- Material : Basaltfaser, HPPE; Polyester, Spandex, Nitril, Nitril-Mikroschaum
- Style : 23-0D23W
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden