cut resistant gloves
13 CUT LIGHTWEIGHT/ARAMID
13 gg Para-Aramid-Strickhandschuh mit Schnittschutzlevel D/A4
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Eigenschaften und Vorteile:
- Sie besitzen eine Handfläche aus Kevlar, Stahl und Polyester, die eine außergewöhnliche Schnittfestigkeit mit leichter Flexibilität für einen hervorragenden Handschutz kombiniert.
- Die Handschuhe haben ein verlängertes Bündchen, das zusätzliche Abdeckung und Stabilität im Bereich des Handgelenks bietet und einen sicheren Sitz und zusätzlichen Schutz gewährleistet.
- Sie sind mit einem speziellen Gestrick ausgestattet, das den Komfort, die Flexibilität und die Langlebigkeit bei Aufgaben erhöht, die Schnittfestigkeit und präzise Handhabung erfordern.
- Sie eignen sich für anspruchsvolle Arbeiten, bei denen abrasive und scharfkantige Materialien oder Oberflächen verwendet werden.
Anwendungen:
- Stahlherstellung
- Papier- und Zellstoffindustrie
- Handhabung von Glas
- Konservenindustrie
- Stanzen von Metall
- Etc.
Andere
- ANSI/ISEA 105
- ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
- Weitere Normen
- CE-Kategorie
- Trägermaterial
- Schussfaser
- Schutz für den Arm
- Länge: Standard (<290 mm)
- Schichtstärke (mm)
- 1
- Schichtstärke (inch)
- 0.0393
- Produkttyp
- Handschuh
- Produktstil
- CRT13N
- Länge (mm)
- 235
- Handschuh-Typ
- Mechanischer Schutzhandschuh
- Handschuh-Produktfamilie
- Unbeschichteter Strickhandschuh
- Handschuh-Farben
- Schwarz, Gelb
- Größe
- 8, 9, 10, 11
- Gefährdung
- Mechanisch, Flüssigkeiten
- Faser
- Aramid, Polyester, Stahlfaser
- Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
- Gestricktes Bündchen
- EN-Normen
- EN 388: Mechanischer Schutz
- Dichtheitsgrad
- Komplett atmungsaktiv
- CE-Kategorie
- Kategorie 2
- Artikelnummer (Artikelnummer)
- CRT13N
- Art des mechanischen Handschuhs
- Gestrickt
- Anwendungen
- Maschinenbau, Landwirtschaft & Gartenbau, Industrie, Logistik, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Metallurgie und Stahlwerke, Stahlwerke, Lagerhaltung, Transport
Andere
- ANSI/ISEA 105
- ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
- Weitere Normen
- CE-Kategorie
- Trägermaterial
- Schussfaser
- Schutz für den Arm
- Länge: Standard (<290 mm)
- Schichtstärke (mm)
- 1
- Schichtstärke (inch)
- 0.0393
- Produkttyp
- Handschuh
- Produktstil
- CRT13N
- Länge (mm)
- 235
- Handschuh-Typ
- Mechanischer Schutzhandschuh
- Handschuh-Produktfamilie
- Unbeschichteter Strickhandschuh
- Handschuh-Farben
- Schwarz, Gelb
- Größe
- 8, 9, 10, 11
- Gefährdung
- Mechanisch, Flüssigkeiten
- Faser
- Aramid, Polyester, Stahlfaser
- Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
- Gestricktes Bündchen
- EN-Normen
- EN 388: Mechanischer Schutz
- Dichtheitsgrad
- Komplett atmungsaktiv
- CE-Kategorie
- Kategorie 2
- Artikelnummer (Artikelnummer)
- CRT13N
- Art des mechanischen Handschuhs
- Gestrickt
- Anwendungen
- Maschinenbau, Landwirtschaft & Gartenbau, Industrie, Logistik, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Metallurgie und Stahlwerke, Stahlwerke, Lagerhaltung, Transport
- ANSI/ISEA 105 : ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05), ANSI Durchstich
- Weitere Normen : CE-Kategorie
- Trägermaterial : Schussfaser
- Schutz für den Arm : Länge: Standard (<290 mm)
- Schichtstärke (mm) : 1
- Schichtstärke (inch) : 0.0393
- Produkttyp : Handschuh
- Produktstil : CRT13N
- Länge (mm) : 235
- Handschuh-Typ : Mechanischer Schutzhandschuh
- Handschuh-Produktfamilie : Unbeschichteter Strickhandschuh
- Handschuh-Farben : Schwarz, Gelb
- Größe : 8, 9, 10, 11
- Gefährdung : Mechanisch, Flüssigkeiten
- Faser : Aramid, Polyester, Stahlfaser
- Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens : Gestricktes Bündchen
- EN-Normen : EN 388: Mechanischer Schutz
- Dichtheitsgrad : Komplett atmungsaktiv
- CE-Kategorie : Kategorie 2
- Artikelnummer (Artikelnummer) : CRT13N
- Art des mechanischen Handschuhs : Gestrickt
- Anwendungen : Maschinenbau, Landwirtschaft & Gartenbau, Industrie, Logistik, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Metallurgie und Stahlwerke, Stahlwerke, Lagerhaltung, Transport
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden