/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten von Samstag, den 8. August, 07:00 PM EST bis Sonntag, den 9. August, 05:00 AM EST vorgesehen (von Samstag, den 8. August, 11:00 PM UTC bis Sonntag, den 9. August, 09:00 AM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    chemical resistant gloves

    Tricotril Winter 739

    Chemikalienschutzhandschuhe

    Übersicht
    insatzgebiete> Arbeiten unter Kälteeinwirkung> Arbeiten in Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung> Handling von kontaminierten, schweren Teilen> Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen> Arbeiten in Galvanikbereichen> Chemische IndustrieEigenschaften und Vorteile> isolierende Wirkung bei Wärme und Kälte> kurzfristiger Kälteschutz bis -20 °C> breite Chemikalienbeständigkeit> gute mechanische Belastbarkeit> gute Griffgkeit bei fettigen und öligen Teilen> hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies ArbeitenBesonderheiten> AQL < 0,65> naturlatexfrei> wärmendes, nahtloses Wolltrikot> hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots> nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit> gute antistatische und elektrostatische Eigenscha en> Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung> Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
    Spezifikationen

    Andere

    • Size
      • 8, 9, 10, 11
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • Y
    • Glove Thickness
      • 2
    • Powder Content
      • N
    • Glove Type
      • Chemikalienschutz
    • Cuff Style
      • Stulpe
    • Material
      • Nitril, Baumwolle
    • Style
      • 739

    Andere

    • Size
      • 8, 9, 10, 11
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • Y
    • Glove Thickness
      • 2
    • Powder Content
      • N
    • Glove Type
      • Chemikalienschutz
    • Cuff Style
      • Stulpe
    • Material
      • Nitril, Baumwolle
    • Style
      • 739
    • Size : 8, 9, 10, 11
    • Virus (EN ISO 374-5) : Y
    • Glove Thickness : 2
    • Powder Content : N
    • Glove Type : Chemikalienschutz
    • Cuff Style : Stulpe
    • Material : Nitril, Baumwolle
    • Style : 739
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    073908141X
    Tricotril® Winter 739 Size 08
    073908141X
    Tricotril® Winter 739 Size 08
    073909141X
    Tricotril® Winter 739 Size 09
    073909141X
    Tricotril® Winter 739 Size 09
    073910141X
    Tricotril® Winter 739 Size 10
    073910141X
    Tricotril® Winter 739 Size 10
    073911141X
    Tricotril® Winter 739 Size 11
    073911141X
    Tricotril® Winter 739 Size 11